The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Vertiv™ Edge UPS 500VA - 3kVA

Vertiv™ Edge UPS is a family of highly reliable, efficient, and flexible line interactive sinewave UPS power supply.

Liebert GXT5 750VA - 20kVA

Vertiv™ Liebert® GXT5™ UPS is a single phase, online double conversion UPS solution which offers robust power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system.

Vertiv VE Rack

The Vertiv VE Rack is a space-saving, free-standing server rack solution capable of supporting multiple configurations.

Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles

The Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles deliver secure in-band and out-of-band visibility and control to downstream equipment in enterprise data centers, as well as cloud and colocation facilities.

Vertiv Geist SwitchAir

Network switches, load balancers and routers typically sit at the top and back portion of the rack, away from the cold aisle airflow at the front of the cabinet.

Liebert RDU501

The RDU501 is a premium infrastructure gateway appliance equipped with out-of-band access to service processors as well as serial console management capabilities.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역