The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
The NetSure™ 2100 Series is ideal for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

This compact -48 volt, 48A DC power shelf, features an advanced control unit, up to (3) positions for 1000W high-efficiency eSure™ rectifiers and space for distribution breakers and fuses. Designed to ensure high-reliability during an earthquake and UL recognized for safety, the compact size of this system fits into the smallest outdoor enclosures and leaves more relay rack space for revenue generating equipment.

View the NetSure 2100 Series Product Page
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역