The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
DC-DC Converter Systems

Convert DC Voltages to Load Requirements of your Telecom Equipment

DC-DC converter systems convert DC voltages to the required load to power different telecommunications equipment. They are NEBS certified and UL recognized. Their modular design provides system redundancy and easy expansion of operating capacity in small increments.

They include compact and cost-effective converters for +24 VDC applications requiring –48 VDC output. These systems provide converter minor and major alarms, fuse/CB alarms and current limiting. They have over-voltage and over-temperature protection, load sharing for parallel operation and emergency power off. They have easily accessible input and output connections for simplified installation and test points for output voltage and current measurement.

Some converters with 400V DC input convert 400V DC power to -48V DC, providing the flexibility to use existing -48V DC equipment with copper reducing 400V DC distribution. 

There are converters with hot insertion capability which allows system expansion without disruption. They also have isolated input to output feature.

View DC-DC Converter Systems
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역