Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

누수감지시스템 구성을 위한 최고의 솔루션

중요한 컴퓨팅, 통신 또는 프로세스 제어 설비는 물에 노출 될 수 있으며 너무 늦을 때까지는 알지 못할 수도 있습니다. 물에 노출되면 시설물은 심각한 위험에 처하게 됩니다. Liebert® Liqui-tect® 솔루션은 모니터링 시스템, 센서, 케이블 및 소프트웨어가 포함 된 완벽한 솔루션으로 물 손상을 피할 수 있는 원천 솔루션입니다. 전도성 액체가 누설 감지 케이블과 접촉하면 시스템은 누수 발생 지점까지의 거리를 보고하고 누출 위치를 나타내는 대화식 맵과 함께 작동합니다.

Liebert Liqui-tect LP 3000

Liqui-tect LP3000은 물 및 기타 전도성 유체의 존재를 모니터링하고 통지하는 완벽한 모니터링 시스템입니다. LP3000은 Liqui-tect 누설 감지 케이블과 함께 작동하는 고급 컨트롤러입니다. LP3000을 사용하면 사용자가 정의한 영역별로 누설 감지 케이블을 분류 할 수 있는 "Virture Zone(가상 구역)"을 설정할 수 있습니다

Liebert Liqui-tect LP 6000

LP6000은 LP3000과 같은 방식으로 누수를 모니터하고 사용자가 전면 패널에서 누설을 구성, 모니터링, 위치 확인 및 인식 할 수 있는 LCD 터치 스크린을 가지고 있습니다. LP6000은 인식하기 쉽도록 인터페이스가 구성되어 있어서 사용자가 신속하고 편리하게 사용할 수 있습니다 소중한 자산을 보호하기 위해 누수에 최적화하여 대응합니다.

  • 공통기능
  • LP3000
  • LP6000
  • 32개까지의 가상 구역 설정 가능
  • 이메일 알람 발송 가능
  • 웹 인터페이스를 통한 원격 접속 가능
  • 다양한 이벤트 및 알람 기록 저장 가능
  • 100 ~ 240VAC등 넓은 전원 입력 범위
  • 최대 1500미터 까지의 누수 케이블 구성 가능
  • 모니터링을 위한 다양한 프로토콜 지원 (SNMP, BACnet, Modbus 등)
  • 컴팩트한 사이즈로 다양한 장소 이중마루 하부, 벽, 서버랙(서버 마운팅 킷 필요) 등 다양한 장소에 설치 가능
  • 최대 3048m까지 누수 케이블 구성 가능
  • 최대 10개까지의 누수 감지 맵 제작 가능
  • 모니터링을 위한 다양한 프로토콜 지원 (SNMP, BACnet, Modbus 등)
  • 터치 방식의 LCD 스크린
  • 다수의 LP3000 컨트롤러 모니터링 가능

LP3000의 브로셔는 이곳을 클릭하여 다운 받으시길 바랍니다.

LP6000의 브로셔는 이곳을 클릭하여 다운 받으시길 바랍니다.

관련 자료

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역