Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Trellis™ Quick Start Solutions

Each solution package is all inclusive and designed to meet your specific business need. It offers low-risk entry point to DCIM software with options to scale. Having a more streamlined and simplified process enables faster user adoption, implementation and ROI.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Four offerings: Trellis Asset Management Solution Trellis Capacity Planning Solution Trellis Data Center Monitoring Solution Trellis Energy Management Solution

Panoramica delle specifiche del modello
Trellis™ Platform Energy Manager Solution
Packaged Quick Start Offering that Manages Power and Energy Issues   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™­ Platform Thermal Manager Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing the Data Center Environment   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Capacity Planning Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing and Tracking Assets   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Data Center Monitoring Solution
Packaged Quick Start Offering for Monitoring the Critical Infrastructure   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  

Vantaggi

Provide a low risk entry point for particular data center operating needs
Quick Implementation
Streamlined and simplified buying process with a single SKU Include both product and ser vices in the offering
Enable accelerated user adoption and ROI for our customers
Provide the ability to scale into other solutions 

Caratteristiche

These offerings are a low cost solution package that includes:
Software licensing
Implementation ser vices
Product knowledge transfer
Value training specific to the customer’s business needs
Maintenance 

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv (Liebert Monitoring Support)
+1 800 222 5877 Option 2
USA
Aree prodotti di interesse: Software, Gestione IT, Monitoraggio
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Aree prodotti di interesse: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Aree prodotti di interesse: Software

Domande più frequenti

D
What are the Trellis Quick Start Offerings?
R
These offerings are a low cost solution package that includes: Software licensing Implementation services Product knowledge transfer Value Training specific to the customer's business needs Maintenance
D
How many offerings are there?
R
There are four prepackaged distinct solutions that meet a particular need for our customers. These four include: Data Center Monitoring Capacity Planning Energy Management Thermal Management
D
How do these offerings differ from the Trellis Enterprise solution?
R
These product offerings differ in that each of these four solutions provide the customer with the necessary software, hardware, services and training at a low cost point and is quickly implemented.
D
How are these offerings priced?
R
Each of these offerings is priced according to the number of floor mounted devices (FMDs), necessary hardware and software, Professional Services, training, and 1 year Silver maintenance.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione