The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Vertiv™ SmartCabinet™ ID è un micro data center all-in-one progettato specificamente per ambienti esigenti. Il robusto cabinet con grado di protezione IP54 assicura la protezione ambientale da applicazioni difficili in cui polvere e umidità possono influire gravemente sulle prestazioni del sistema e sulla durata delle apparecchiature. Il modulo di raffreddamento pre-integrato offre una potenza di raffreddamento scalabile di 3,5 o 7,0 kW, consentendo al contempo un utilizzo completo dello spazio presente nel rack per l’implementazione di un maggior numero di apparecchiature IT.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Semplifica la gestione IT in applicazioni difficili con una soluzione all-in-one per micro data center
Consenti alla tua azienda di crescere nel tempo con un modulo di raffreddamento zero-U pre-integrato con potenza scalabile di 3,5 o 7,0 kW
Viene consegnato in pochi giorni e può essere installato in poche ore, risparmiando tempo e denaro
Riduci i costi operativi e aumenta l’affidabilità IT con un sistema completamente chiuso per aumentare l’efficienza di raffreddamento
Protezione ambientale per apparecchiature sensibili implementate in condizioni ostili
Le funzionalità di monitoraggio e gestione dal remoto assicurano la tranquillità ai responsabili dei sistemi IT
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Il micro data center Vertiv™ SmartCabinet™ ID offre una soluzione IT completa per ambienti esigenti. SmartCabinet ID incorpora un design di raffreddamento zero-U all’avanguardia che assicura il completo utilizzo dei rack per le apparecchiature IT critiche, un ventilatore di emergenza per garantire una portata d’aria continua, più sensori ambientali per una maggiore visibilità e precisione del sistema, un blocco di gestione dell’alimentazione che fornisce alimentazione affidabile ai componenti integrati chiave e maniglie di bloccaggio intelligenti opzionali che possono essere integrate nel sistema DCIM per la piena autorizzazione e il controllo degli accessi. Tutto questo è racchiuso in un rack IT con grado di protezione IP54 che fornisce una solida protezione dagli ambienti circostanti ostili in cui polvere e umidità possono influire gravemente sulle prestazioni del sistema e sulla durata prevista delle apparecchiature. Isolando le apparecchiature IT alloggiate all’interno del rack che garantisce il monitoraggio ambientale, la gestione dell’alimentazione e una maggiore sicurezza fisica, SmartCabinet™ ID offre una protezione completa e la massima tranquillità ai responsabili dei sistemi IT.

Panoramica delle specifiche del modello
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Vantaggi

Elevata protezione ambientale per applicazioni esigenti
Il design di raffreddamento ad alta efficienza consente di risparmiare sui costi operativi
Abbina i vari carichi di calore presenti durante il giorno per una disponibilità di raffreddamento 24 ore su 24
La funzionalità di monitoraggio da remoto consente un facile accesso alle condizioni del sistema
I blocchi elettronici opzionali assicurano la massima tranquillità in ambienti non sicuri

Caratteristiche

L’unità di condizionamento a basso profilo occupa zero spazio U, fornendo al contempo una potenza di raffreddamento di 3,5 o 7,0 kW
Completo utilizzo dei rack che consente di installare più apparecchiature IT mission-critical
Protezione IP54 per gli ambienti ostili
Ventilatore di emergenza integrato per la portata d’aria di backup
Display HMI da 9” con interfaccia intuitiva

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Aree prodotti di interesse: Soluzioni integrate
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Distribuzione dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Rack e Compartimentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione