The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® EXS UPS

The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

Panoramica delle specifiche del modello
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15kVA/kW, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94/93.4   4W+G   63   23.6   33.5   1132-1650  
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 

Vantaggi

Compact footprint
Integrated design improves optimization while lowering complexity
Extended battery runtime options
High power density
Installation ease and flexibility
High availabilityreduces downtime
Intelligent local and remote monitoring

Caratteristiche

Compact, integratedtower design
High power density
Efficient double conversion operation up to 94%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Flexible battery runtimes
Integrated output power distribution options
Integrated maintenance bypass
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Programmable dry contacts
Robust short circuit withstand ratings
Network communication card allows connectivity to monitor critical systems
Trellis Power Insight available
Vertiv LIFE Services remote management capable

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS)

Domande più frequenti

D
How can we power more apps/gear on our network effectively?
R
The Liebert EXS offers an integrated solution that provides fast, easy and reliable power performance for loads up to 20kVA.
D
We support various SLAs in remote IT facilities and can’t take the load off line. What do you suggest?
R
You will want a UPS that is optimized around reliability, performance, availability and that provides the support team and services to meet or exceed the SLAs. The Liebert EXS integrates high availability features such as the maintenance bypass and battery management.
D
How easy is this to install?
R
The integrated solution design of the Liebert EXS ensures a more complete system that is easier to install and manage.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione