Vertiv™ CoolChip CDU
The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Vertiv™ CoolChip CDU
The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Caractéristiques
À mesure que les data centers adoptent le refroidissement liquide, l'installation d'une nouvelle infrastructure de distribution de refroidissement peut constituer un véritable défi. Des environnements hyperscale et de colocation aux applications en périphérie du réseau, le Vertiv™ Liebert® XDU simplifie votre travail grâce à sa flexibilité permettant de prendre en charge les portes froides arrières ou le refroidissement liquide direct (DLC). L’encombrement compact du Liebert® XDU permet une installation périmétrique ou en bout de rangée. Quel que soit l'endroit où vous intégrez le Liebert XDU, vous pouvez facilement distribuer le liquide de refroidissement pour gérer efficacement les points chauds à haute densité de puissance liquide/ liquide jusqu'à 450 kW ou 1 368 KW. Faible encombrement pour une flexibilité de déploiement périmétrique ou en rangée ; Distribution efficace du refroidissement pour gérer les points chauds à haute densité de puissance et jusqu'à 450 kW ou 1 368 kW ; Contrôle précis de la température afin d'éliminer les chocs thermiques pour les CPU et les GPU des serveurs ; Pompes redondantes et double alimentation électrique pour optimiser la fiabilité du fonctionnement ; Surveillance à distance disponible grâce aux communications HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.
|
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1368 kW at 7.2°F (4°C) | N/A | 684 in | 35.4 in | 48.9 in | 1431 lbs |
| Voir plus d’informations produits | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
|||||
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
| Voir plus d’informations produits | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU, 100
|
|||||
| 101 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference | N/A | 6.8 in; 4RU | 17.5 in | 34.2 in | 130 lbs |
| Voir plus d’informations produits | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 600
|
|||||
| 600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference | N/A | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | 1058 lbs |
| Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
- Vertiv Liebert XDU450 Coolant Distribution Unit Application and Planning Guide
- Vertiv™ CoolChip CDU 600 Application Guide SL-07624
- Vertiv™ CoolChip CDU100 Installation and Commissioning Guide SL-71337
- Vertiv™ CoolChip CDU100 Application and Planning Guide
- Vertiv™ CoolChip CDU 600 Operation and Maintenance Guide SL-07626
- Vertiv™ CoolChip CDU100 Operation and Maintenance Manual SL-71338
- Vertiv™ CoolChip CDU 600 Installation and Commissioning Guide SL-07625
- Vertiv Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual XDU1350B SL-71310.pdf
- Guidelines for Deployment of Single Phase Technology Cooling System SL-80056.pdf
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit - Application and Planning Guide
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 Brochure EN SL-71227
- Vertiv™ CoolChip CDU 600 Data Sheet SL-80061
- Vertiv™ CoolChip CDU 2300kW Data Sheet
- Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Data Sheet
- Vertiv Liebert XDU450 Coolant Distribution Unit Data Sheet
- Vertiv™ XDU 450 & Vertiv™ XDU1350 Brochure
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 Data Sheet
- Vertiv™ Liquid Cooling Services SL-71351
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.