The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert® CROSS Rack, 16-63 A STS

Available in 16, 32 and 63 A, Liebert® CROSS Rack exists in both high voltage (230 V) and low voltage (120 V), single-phase input and single-phase output models.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

In addition to the protection offered by UPS units, Liebert® CROSS Rack ensures a further level of safety, having the ability to switch between alternative power sources. The advanced control 'break before make' (BBM) switching feature, provides high safety for all loads in all operational modes and its reduced dimensions make it ideal for mission critical environments where footprint is a key issue.

Avantages

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic

Caractéristiques

Ability to switch between two alternative single-phase power sources
The 'fixed priority' operational mode, allows the preferred input line to be selected
BBM modality on both poles, thus ensuring that the two sources will never be directly connected
CBEMA guidelines are met due to Chloride CROSS Rack ability to switch between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms
Emergency switching, provides the transfer to the alternative source, in only a few milliseconds
Ability to recognize downstream short-circuits that are caused by loads or distribution

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
A
+1 800 543 2778, #6
USA
Domaines d’intérêt Produits: Custom Thermal
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Domaines d’intérêt Produits: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Switchgear and Switchboard
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation