The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

VP1UA0A1

The Vertiv PowerIT VP1UA0A1 is a basic rack power distribution unit (rPDU). It is a 80A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with 36 Combination C13/C19 outlets and a hardwired input plug providing 57.6kW of power capacity. This unit is UL/CE dual listed, RoHS-certified, and individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Trouver un contact commercial
Avantages clés
  • ENHANCED PERFORMANCE AND MANAGEMENT: The Vertiv PowerIT basic rPDU offers a reliable, space-saving, and cost-effective power distribution that meets a broad range of requirements for all IT applications.
  • OUTLET FLEXIBILITY: The Combination C13/C19 receptacle can be used to connect both C14 and C20 plugs interchangeably.
  • SECURED OUTLETS: The Combination C13/C19 receptacle has high-retention, color-coded outlets that are P-Lock cable compatible.
  • REMOTE CONNECTIVITY: Access the rPDU remotely via the network interface or serial connection to monitor power consumption.
  • HOT-SWAPPABLE: Easily update your rPDU's monitoring capabilities to adapt to latest technologies and changing business needs.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantie: Les rPDU Vertiv PowerIT sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement et gratuitement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Avantages

  • ENHANCED INTELLIGENCE: With advanced monitoring and management, users have a comprehensive view of critical IT equipment power usage either at the rack or via remote access. Users can also power cycle unresponsive IT equipment remotely with select switched RTS models. You can set thresholds to receive alarms when power conditions fall outside the desired range for added protection.
  • OUTLET CONTROL: Address unresponsive equipment or increase runtime of critical equipment upon power failure with outlet-level control.
  • 100% TESTED: Individually tested, functional, and reliable Vertiv PowerIT rPDU units meet local compliance requirements: UL, RoHS, China RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: All Vertiv PowerIT RPDUs are individually tested for functionality and reliability. The unit includes a standard five-year limited warranty.

Caractéristiques

  • UPGRADABLE TECHNOLOGY: The Vertiv PowerIT rPDUs equipped with the upgradeable Interchangeable Monitoring Device (IMD) allow you to upgrade your monitoring technology as the needs of your business evolves. The IMDs are hot-swappable so scheduled downtime is not required for an upgrade.
  • OUTLET FLEXIBILITY: Select models in the Vertiv PowerIT rPDU product line are equipped with the Combination Outlets C13/C19. These hybrid outlets function as both a C13 and C19 receptacle. The outlets accommodate both C14 and C20 plug types interchangeably, providing you the flexibility to support common critical IT equipment using just a single rack PDU.
  • SIMPLIFIED MANAGEMENT: Daisy-chain up to 50 devices on a single IP address with Vertiv Intelligence Director. Reduce deployment time with self-configuration of downstream devices.
  • EASY-TO-USE FRONT PANEL: The rPDU has an easy-to-use front panel that provides visual identification of the active power source for easy monitoring. It also allows users to do a manual transfer of the power source. The transfer can be done either by touch of a button or remotely, so users have options on how to manage power loads during maintenance or emergency power loss.

Le PDU en rack basique de Vertiv™ PowerIT™ vous fournit une distribution électrique fiable à un prix très compétitif. Le PDU Basique est la solution d’entrée de gamme dans la famille des PDU en rack de Vertiv PowerIT et fournit une distribution électrique de base fiable pour tous vos équipements informatiques.

VP1UA0A1
Product Overview
Capacité
80A
Plage de tension d’entrée
Hardwired Input
Plage de tension de sortie
240/415V WYE
Options de sortie
(36) Combination Outlet C13/C19
Emplacement
Vertical
Physical Characteristics
Poids (kg)
19
Largeur (mm)
3.8
Profondeur (mm)
3

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation