Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert DCL - Refroidissement de rack modulaire jusqu’à 35 kW

Le Liebert DCL est une unité de refroidissement qui se fixe latéralement aux armoires serveurs et offre une large gamme de fonctionnalités spécialement conçues pour les applications de datacenter. L’unité est disponible en deux architectures différentes, en boucle fermée ou hybride, et en différentes combinaisons allant jusqu’à quatre racks serveurs, pour répondre aux besoins de tous les clients.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

Flexibilité 
 Conception en boucle fermée et hybride
 Différentes tailles, hauteurs et profondeurs pour s’adapter au format 42U ou 47U
 Nombreuses combinaisons de racks et de modules de refroidissement, jusqu’à 4 racks par unité de refroidissement (2 de chaque côté)
 Vanne de modulation tridirectionnelle, convertible en bidirectionnelle sur place
 Ventilateurs EC à vitesse variable pour moduler le débit d’air
 Logique de contrôle de la température et de la vanne basée sur la sélection des capteurs
 Capteurs de température des racks distants avec 2 sondes
 Montage sur roulettes facilitant l'installation.
 Les différentes unités communiquent entre elles afin d’améliorer les performances du système et de réduire la consommation d’énergie
 Le grand afficheur graphique Vertiv ICOM permet de naviguer facilement et affiche clairement les données.
 
Disponibilité
 S’adapte automatiquement aux changements de conditions pour assurer un contrôle environnemental de précision 24h/24, 7j/7
 Régulation ICOM Liebert assurant: la logique de contrôle "zéro coupure" (pour maximiser la vitesse du ventilateur et le débit d’eau en cas de défaillance du régulateur), la surveillance de l’état des portes du rack et l’ouverture automatique des portes
 Option de double alimentation électrique
 Version double alimentation en eau glacée
 Surveillance à distance grâce à la carte IS-Unity (protocoles SNMP V3/https)
 
Coût total de possession le plus faible 
 Conçu pour des températures de reprise d’air élevées, afin d’optimiser la puissance frigorifique
 Accès requis à l’avant et à l’arrière seulement, pour une durée d’installation et d’entretien réduite
 Les ventilateurs EC à vitesse variable fonctionnent efficacement pour réduire la consommation d’énergie
 
Parfaitement adapté aux applications suivantes
 Datacenters de petite à moyenne taille
 Sols avec et sans faux-plancher.
 Salles au plafond bas, dont l’air ne peut être acheminé par un conduit.

Caractéristiques

 Portes du rack: Surveillance de l’état et ouverture automatique
 Logique de contrôle "zéro coupure" (pour maximiser la vitesse du ventilateur et le débit d’eau en cas de défaillance du régulateur)
 Vanne de modulation tridirectionnelle, convertible en bidirectionnelle sur place
 Option à double circuit
 Ventilateurs EC à vitesse variable pour moduler automatiquement le débit d’air en fonction des besoins du serveur
 Clapets anti-retour pour éviter la dérivation de l’air froid dans les unités inactives
 Connexions par le dessus et le dessous pour tous les médias
 Double alimentation électrique en option
 Rendement élevé grâce au régulateur ICOM TM
 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Thermal Management
Partner Login

Langue & Localisation