Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Trellis™ Quick Start Solutions

Each solution package is all inclusive and designed to meet your specific business need. It offers low-risk entry point to DCIM software with options to scale. Having a more streamlined and simplified process enables faster user adoption, implementation and ROI.

Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
  • Transport

The Trellis Quick Start Offerings are a well defined feature set of solutions targeted to the specific needs of the customer.

Four offerings: Trellis Asset Management Solution Trellis Capacity Planning Solution Trellis Data Center Monitoring Solution Trellis Energy Management Solution

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Trellis™ Platform Energy Manager Solution
Packaged Quick Start Offering that Manages Power and Energy Issues   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™­ Platform Thermal Manager Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing the Data Center Environment   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Capacity Planning Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing and Tracking Assets   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Data Center Monitoring Solution
Packaged Quick Start Offering for Monitoring the Critical Infrastructure   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  

Avantages

Provide a low risk entry point for particular data center operating needs
Quick Implementation
Streamlined and simplified buying process with a single SKU Include both product and ser vices in the offering
Enable accelerated user adoption and ROI for our customers
Provide the ability to scale into other solutions  

Caractéristiques

These offerings are a low cost solution package that includes:
Software licensing
Implementation ser vices
Product knowledge transfer
Value training specific to the customer’s business needs
Maintenance  

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Monitoring Support)
+1 800 222 5877 Option 2
USA
Domaines d’intérêt Produits: Logiciels, Gestion IT, Surveillance
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Domaines d’intérêt Produits: Logiciels
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Domaines d’intérêt Produits: Logiciels

Foire aux questions (FAQ)

Q
What are the Trellis Quick Start Offerings?
A
These offerings are a low cost solution package that includes: Software licensing Implementation services Product knowledge transfer Value Training specific to the customer's business needs Maintenance
Q
How many offerings are there?
A
There are four prepackaged distinct solutions that meet a particular need for our customers. These four include: Data Center Monitoring Capacity Planning Energy Management Thermal Management
Q
How do these offerings differ from the Trellis Enterprise solution?
A
These product offerings differ in that each of these four solutions provide the customer with the necessary software, hardware, services and training at a low cost point and is quickly implemented.
Q
How are these offerings priced?
A
Each of these offerings is priced according to the number of floor mounted devices (FMDs), necessary hardware and software, Professional Services, training, and 1 year Silver maintenance.
Partner Login

Langue & Localisation