Vertiv™ Geist™ Flood Sensor
0-5VDC conductivity based flood sensor used to detect the presence of water. Various sensor lengths available. Compatible with Vertiv™ Geist™ rPDUs and Environmental Monitors.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Télécommunication
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Vertiv™ Geist™ Flood Sensor
0-5VDC conductivity based flood sensor used to detect the presence of water. Various sensor lengths available. Compatible with Vertiv™ Geist™ rPDUs and Environmental Monitors.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Administration
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Télécommunication
- Commerce de détail et de gros
- Transport
Caractéristiques
|
FS-15 Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
|
||
|---|---|---|
| Water Sensor | Cable Length: 15ft / 4.5m | 0-5VDC Sensor |
| Voir plus d’informations produits | ||
|
FS-100 Vertiv™ Geist™ Environmental Sensor
|
||
| Water Sensor | Cable Length: 100ft / 30.4m | 0-5VDC Sensor |
| Voir plus d’informations produits |
Avantages
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.
Trouver votre Contact Région
Modifier
Foire aux questions (FAQ)
- Q
- What are the most popular remote sensors?
- A
- Remote Temperature for monitoring "hot" spots and other trouble areas. Water Sensor to check for water leaks. Door Contact Sensor to see if a door is open. Remote temperature / air flow / humidity for ensuring the proper environment. Climate monitoring in remote locations.
- Q
- What is the difference between analog and digital sensors?
- A
- Analog sensors connect through the analog inputs. These sensors are either a dry contact or provide a 0 to 5VDC signal. On the Web interface, they show up as "IO" sensors and have a value 0 to 99. Digital sensors connect to digital input ports and communicate through a serial protocol. These are also referred to as Plug-n-Play, Remote, or External sensors. Digital sensors are auto-detected by the climate monitor. Measurements from these devices are graphed and report in the appropriate units.