The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent HMXMGR Management Appliance

The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Broadcast and Entertainment
  • Military Defense Aerospace and Missile
Garantie: 2 Years

Avantages

Caractéristiques

Eliminates Distance Limitations within the LAN - Allows computers and users to be located anywhere on the network
High-Quality DVI Video and Digital Audio - For intensive graphic and audio applications
Centralized Management - Via a single console, including access, desktop pooling and reporting
Centralized, User-Rights Management - HMX system allows user administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
Greater Security - 128bit AES encryption for secure access
No Dedicated Cabling - Removes the need for dedicated cabling between user and computer
Digital DVI Video - Up to 1920x1200
USB Support - USB media and most other USB devices including USB keyboard/mouse as well as vUSB
Interoperability - Between the HMX extender system and the single- and dual-video, high-resolution products

Avocent HMXMGR Management Appliance
Product Overview
Type 
HPKVM
Ports entrée
N/A
Ports sortie
N/A
Connexion vidéo
N/A
Résolution vidéo
N/A
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
N/A
USB ports
Not Active
USB Hub Support
N/A
Operational Conditions
Température de fonctionnement
0 to 40ºC / 32 to 104ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
13 lbs
Poids (kg)
5.9 kgs
Hauteur (mm)
1.7 in
Hauteur (mm)
43.18 kgs
Largeur (mm)
16.8 in
Largeur (mm)
426.72 mm
Profondeur (mm)
14 in
Profondeur (mm)
355.6 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC, UL

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI)
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation