The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Dispositif Série

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
Réduit les coûts grâce à la réduction/élimination de visites sur site Réduit le temps requis pour l’installation de nouveaux équipements Améliore la visibilité sur les sites distants Augmente la productivité grâce à un accès à distance sécurisé aux appareils IT
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Avantages

Réduit les coûts grâce à la réduction/élimination de visites sur site Réduit le temps requis pour l’installation de nouveaux équipements Améliore la visibilité sur les sites distants Augmente la productivité grâce à un accès à distance sécurisé aux appareils IT

Caractéristiques

Adressable parIP: Accessible depuis n’importe quel endroit du réseau pour permettre la gestion à distance des dispositifs série. Sécurité: Démarrage sécurisé avec base matérielle sécurisée pour un firmware inviolable, cryptage TLS1.3, AES256 bits pour toutes les communications vers et depuis le dongle série IP. Média virtuel: Installation de lecteurs virtuels à distance pour transférer des fichiers tels que des mises à niveau de firmware ou d’autres fichiers de configuration. Série: Gestion simultanée de quatre cibles série grâce à la redirection série SSH.
 

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Dispositif Série
Graphic Mode
Humidity
5 à 80 % sans condensation
Width
83,82 mm
Depth
147,32 mm
Power Description
Network Interfaces
1 1G (PoE)
Serial Ports
2 RJ45, 2 USB Type A
Interfaces/Ports
USB Ports
Micro USB Type B
Température de fonctionnement
0 à 60 °C
Operational Conditions
Weight
0,18 kg
Agency Approvals
Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir
Physical Characteristics
Poids (kg)
4 lbs
Poids (kg)
0,18 kgs
Hauteur (mm)
1.4 in
Hauteur (mm)
35.56 mm
Largeur (mm)
3.3 in
Largeur (mm)
83.82 mm
Profondeur (mm)
5.8 in
Profondeur (mm)
147.32 mm
Miscellaneous
Height
35,56 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console série et passerelles, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation