The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM

Intégré dans Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, l’IPIQ est une solution KVM IP zéro U qui s’étend du Edge à l’Entreprise et simplifie l’accès à distance ainsi que le dépannage des équipements IT grâce à une résolution vidéo améliorée.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
Expérience KVM la plus rapide et la plus riche en fonctionnalités sur un équipement unique
Une architecture entièrement numérique pour des déploiements flexibles et évolutifs
Gestion la plus vaste des équipements IT
Technologie fiable et sécurisée prenant en charge plus de 100 utilisateurs simultanés
Architecture commune avec des normes, des plateformes et des API ouvertes
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Fabrication
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
  • Transport
Garantie: 2 ans de garantie standard

Avantages

Connectivité intégrée aux équipements IT pour une gestion et un contrôle à distance
Accès sécurisé et fiable aux équipements IT depuis n’importe quel endroit
Déploiement économique pour les configurations Edge ou Enterprise

Caractéristiques

Solution KVM à distance adressable IP avec partage de session
Synchronisation rapide et précise de la souris
Port LAN secondaire pour les processeurs de service
Déploiement Zéro U
Chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic
Jusqu’à 1 920 x 1 200 à 30 Hz
Couleur 16 bits

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem repose sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de manière transparente pour créer une plateforme de gestion IT ouverte et flexible, allant des configurations Entreprise aux Edge. Avocent ADX Ecosystem offre les meilleures performances, agilité et sécurité, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de l’ensemble de vos équipements comme aucune autre solution sur le marché. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP ainsi que les équipements d’accès à distance. Elle fournit également une capacité de mise à jour centralisée des firmwares des équipements IT et limite les risques de sécurité. Avec Avocent ADX MP1000, les utilisateurs peuvent automatiser les déploiements et les tâches de configuration grâce à des API. Le Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 utilise une seule adresse IP pour accéder aux équipements, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec la PoE et peut offrir plus de 100 sessions utilisateurs sans ajout de matériel. Avec l’Avocent® ADX RM1048, vous pouvez connecter divers dispositifs IT pour un accès au niveau rack et configurer la bande passante nécessaire pour répondre à vos exigences numériques. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM offre un KVM 4K distant avec une synchronisation de souris rapide et précise et un chiffrement de bout en bout de l’ensemble du trafic. Il fournit également des adaptateurs HDMI, DP, MiniDP ainsi que l’USB-C natif pour une connectivité plug and play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimise l’expérience utilisateur pour une faible bande passante, et permet le partage de session pour la résolution des problèmes IT.

Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
Product Overview
Type 
Infrastructure Numérique
Ports
Connectivité SP 2 x 10/100 mb 1 x VGA, 1 x USB
Power
5V
Connectors
n/a
Résolution vidéo
1 900 x 1 200 @30 Hz, couleur 16 bits
Physical Characteristics
Poids (kg)
.30 lbs
Poids (kg)
.136 kgs
Hauteur (mm)
.9 in
Hauteur (mm)
23 mm
Largeur (mm)
1.5 in
Largeur (mm)
38 mm
Profondeur (mm)
22 in
Profondeur (mm)
559 mm

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d’intérêt Produits: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console série et passerelles, Digital Infrastructure Solutions
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation