Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch
Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch reste la solution KVM requise pour accéder aux données confidentielles et non confidentielles. Grâce à l’utilisation d’un tout nouveau port vidéo, l’Avocent® Standard MultiViewer KVM prend en charge soit un câble HDMI ou un câble DP standard lorsque le port vidéo d’entrée/cible dispose d’un connecteur universel. L’Avocent® Standard MultiViewer KVM peut être utilisé dans un scénario d’affichage simple ou double avec jusqu’à 16 ordinateurs sur un seul écran et des fonctionnalités telles que la mosaïque, le fenêtrage et l’écran tactile.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch
Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch reste la solution KVM requise pour accéder aux données confidentielles et non confidentielles. Grâce à l’utilisation d’un tout nouveau port vidéo, l’Avocent® Standard MultiViewer KVM prend en charge soit un câble HDMI ou un câble DP standard lorsque le port vidéo d’entrée/cible dispose d’un connecteur universel. L’Avocent® Standard MultiViewer KVM peut être utilisé dans un scénario d’affichage simple ou double avec jusqu’à 16 ordinateurs sur un seul écran et des fonctionnalités telles que la mosaïque, le fenêtrage et l’écran tactile.
Garantie: Garantie usine de 3 ans avec couverture complète - Garantie prolongée en option disponibleCaractéristiques
Le système Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM est une nouvelle approche technologique des commutateurs KVM standard actuels. En fournissant une capacité de fenêtrage complète, chaque PC cible est affiché dans une fenêtre séparée et un écran/affichage tout-en-un. Avec une option double tête, l’Avocent® Standard MultiViewer offre à l’utilisateur l’accès à jusqu’à 8 ordinateurs que ce soit sur des écrans simples ou doubles. Grâce à la fonctionnalité Cursor Navigation Switching (CNS), ces mêmes utilisateurs peuvent passer rapidement et en toute transparence d’un domaine à l’autre avec une seule souris, permettant d’économiser du temps et de l’argent par une réduction des périphériques KVM.
|
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
|
|||
|---|---|---|---|
| 2.6 in | 5.0 in | 17.5 in | 8.2 lbs |
| Voir plus d’informations produits | |||
|
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
|
|||
| 1.7 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.5 lbs |
| Voir plus d’informations produits |
Caractéristiques
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.