The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ MegaMod™

Vertiv MegaMod™ is a complete flexible, scalable data center solution starting from 0.5MW and easily expandable in units of 0.5 MW or 1 MW. The basic building block can further be multiplied in any of the three directions to create larger data centers. MegaMod™ provides everything you need to get started with a fully equipped modular data center, from external power rooms, to cooling, racks, monitoring and fire protection.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • TOTAL PREFABRICATED MODULAR DATA CENTER: It is built and tested prior to shipping, ensuring a hassle-free onsite integration.
  • SCALABLE SOLUTION: It comes in building blocks of 0.5MW and 1MW, giving you greater flexibility to grow your capacity to multiple MW at a single site or across multiple locations.
  • FAST AND EASY DEPLOYMENT: Offering a fully equipped modular data center, it enables quick rollout of new power and compute capacity.
  • DEPENDABLE AND UPGRADEABLE BATTERY LIFE: Its battery backup is powered by valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries which can be upgraded to lithium-ion for a longer lifespan, better performance, and lower total cost of ownership.
  • RELIABLE SERVICE NETWORK: Constructed with standardized processes and backed by Vertiv warranties, it provides users with high-quality equipment and peace of mind.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Administration
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
Garantie: Standard warranty period for this product (except for consumables and repaired/replacement parts) is 12 months from the installation, or 15 months from the delivery of the product, whichever comes sooner.

Vertiv MegaMod™ is a complete flexible, scalable data center solution starting from 0.5MW and easily expandable in units of 0.5 MW or 1 MW. The basic building block can further be multiplied in any of the three directions to create larger data centers. MegaMod™ provides everything you need to get started with a fully equipped modular data center, from external power rooms, to cooling, racks, monitoring and fire protection. In addition, Vertiv also can provide end-to-end services for a worry-free startup and ongoing operations, including deployment, commissioning, ongoing maintenance, spare parts, and ongoing training.

Avantages

Mitigate supply chain issues: Data center owners and operators have to navigate multiple supply chain issues when they build and bring white-space data centers online. Since Vertiv is a complete PFMDC solution, buyers don’t have to worry about building a facility, sourcing equipment from different vendors, and integrating it onsite. Vertiv prebuilds and tests components, then shipping them to its factory for full assembly and final testing. Overcome a talent gap or location constraint: Certain markets may not possess the full set of skills required to stand up stick-built data centers. Or buyers may need to deploy new data center infrastructure in rugged locations where heat, humidity, dust, and other factors mean it’s not advisable to build onsite. Either way, MegaMod can be used to overcome these challenges, while providing plug-and-play data center capacity where and when its needed. take up to 20 months if land has already been purchased and permits secured. By contrast, deploying MegaMod enables data center owners and operators to skip multiple steps and reduce deployment timeframes by 50 percent or more. As such, these buyers can capture more demand by offering customers faster access to new compute and predictable timelines for turn-on of new capacity. Scale easily in the future: Instead of building white space and power rooms they don’t need, data center owners and operators can simply buy new capacity in building blocks of 0.5MW and 1MW. This provides buyers with greater flexibility. They can begin with 0.5MW and grow up to 2MW in a single location or versatilely deploy plug-and-play capacity to support 0.5MW to 2MW IT loads across multiple locations. This reduces upfront CapEx investment and aligns future spending with true growth. Maintain quality and consistency: Vertiv uses well-defined, standardized processes to build MegaMod solutions and test them before they are shipped and deployed. As a result, buyers gain the peace-of-mind of using quality equipment that is backed by leading warranties and the best service network in the business. Benefit from real-time monitoring: As companies grow their core-to-edge data center networks, they’re relying on remote monitoring to manage more sites and maintain high availability of resources. Customers can opt to have a SCADA-based Building Monitoring System (BMS) implemented in their MegaMod solution. Teams can then use the BMS for real-time onsite or remote monitoring and visualization of critical infrastructure, with graphics, alarms, trending, user management, and database recording of sessions, keeping system performance high.

Caractéristiques

UPS power protection – Rely on the monolithic, transformer-free Vertiv™Liebert® EXL S1 UPS, which provides leading power per square foot and operating efficiency, robust electrical protection, intelligent paralleling that optimizes performance and Dynamic Grid Support for enhanced grid interactive capabilities. Batteries – Gain reliable battery backup with Valve-regulated lead acid (VRLA batteries), or choose lithium-ion as an upgrade, to gain longer lifespans, better performance in rugged conditions, and a lower total cost of ownership. Floor-mounted Vertiv™Liebert® PDX Air Conditioning – Benefit from cooling that provides the industry’s highest efficiency, protection, and capacity per footprint for smaller space. Other cooling type options on request. Thermal containment – Isolate hot containment, ensure aisle and cold containment, and maintain aisle airflows for optimum thermal performance. Classic and cost-effective Vertiv™ racks – Store all equipment securely and efficiently, while easily accessing equipment for servicing. Vertiv™ rack power distribution units (rPDUs) – Ensure reliable power distribution, with monitored and switched rPDUs. Automatic Transfer switching functionality – Easily navigate outages with automatic switching to secondary power sources. Overhead infrastructure – Contains suspended piping, electrical distribution, and fiber ducts, away from electronics. Clean agent fire suppression and aspiration smoke detection – Protect your assets in the event of a fire with fast-acting detection and suppression systems. SCADA-based Building Monitoring System (BMS) with a SQL database – Teams can use the BMS for real-time onsite or remote monitoring and visualization of critical infrastructure, with graphics, alarms, trending, user management, and database recording of sessions, keeping system performance high.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Domaines d’intérêt Produits: Solutions intégrées
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation