The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ Trinergy™ is Vertiv’s most reliable, resilient and efficient UPS in its product class, building on a legacy of exceeding Tier IV data center power chain availability. With over 40 years of technical innovation and globally proven experience, the Vertiv™ Trinergy™ UPS sets new standards in performance, modularity, resilience, reliability, and efficiency.

Know more
Avantages clés
• Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting

Elevating performance, modularity, resilience, reliability and efficiency for your power needs. Vertiv™ Trinergy™ is the next-gen system built on a history of exceeding Tier IV data center power chain availability and over 40 years of technical innovation and global field-proven experience.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Vertiv™ Trinergy™ UPS 1500kW 480V
1500kVA/1500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   2013 mm   201.22 in   41.26 in   10701 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2000kW 480V​
2000kVA/2000kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   480 (408 to 552), 3Ph+PE 415 (353 to 477), 3Ph+PE+N   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility   79.25 in   224.84 in   41.26 lbs   12024 lbs  
Vertiv™ Trinergy™ UPS 2500kW 480V
2500kVA/2500kW   480 (408 to 552), 3Ph+PE   480 (408 to 552), 3Ph+PE   ≥ 97% Double Conversion VFI​ ≥ 99% Dynamic Online Mode   Three and four wire electrical compatibility​   79.25 in   251.65 in   41.26 in   13206 lbs  

Avantages

• Reliability and Resilience • High-Density Power Solution • Modular Flexibility • Seamless Energy Integration: • Advanced Monitoring and Easy Serviceability • Quick and easy deployment • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

Caractéristiques

• One Global Platform (CE & UL) • Modular Architecture, 500kVA Cores • Three Operating Modes • Integrated Back-feed Disconnect and DC Ground Fault Detection • Configurable building blocks • Increased Efficiency with high power solution • Extended Backup Time Configurations • 200kAIC Withstand Rating • Distributed Battery Configurations • Independent Core Controls • Self-Isolating Cores • Hot Serviceability at Power Cell Level • Black-Box Recorder • Vertiv™ LIFE™ Services with extended dataset • Simplified Firmware Update • Improved HMI User Experience • Unmatched Reliability: Designed for unparalleled reliability and resilience, making it Vertiv’s most resilient UPS in its class. • High Density Power: Delivers more power in a single block compared to existing products, ideal for supporting high-density applications, including Artificial Intelligence. • Optimized High-Power Solution: Meets global standards with optimized performance and easy installation. • Modular Flexibility: Best-in-class modular UPS offering maximum flexibility, from room-based setups to pre-fabricated deployments. • Energy Source Integration: Ready to integrate with various energy and backup power sources, including lithium-ion and nickel-zinc batteries. • Global Availability: Designed, manufactured, and tested to be available worldwide. • Ease of Deployment: Features skid-mount and containerized power solutions for simple and quick deployment. • Rich digital experience: Service empowered by data across entire lifecycle with Life™ Advanced Incident Management and Condition Based Maintenance • Hot Serviceability: Ensures no interruption during maintenance or power upgrades, thanks to hot and easy serviceability.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI)
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation