Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Geist™ Commutateur de transfert de rack

Le commutateur de transfert de rack Vertiv™ Geist™ (RTS) offre une alimentation redondante aux dispositifs à câble simple. 2 entrées d’alimentation indépendantes permettent une connexion à une source d’alimentation principale et secondaire. Le Vertiv™ Geist™ RTS détecte automatiquement la perte de courant et bascule la charge vers la source d’alimentation alternative en moins de 4 à 8 millisecondes sans recourir à une intervention humaine.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
Commutation d’alimentation automatique
Topologie de commutation redondante
Vitesses de transfert < 4-8 ms
Évolutif et remplaçable à chaud
Connexion en cascade tolérante aux pannes avec protocole Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Agrégation IP – jusqu’à 50 dispositifs•Surveillance environnementale grâce aux capteurs optionnels
Options de prise : Prise de sortie combinée C13/C19
Garantie 5 ans avec enregistrement, garantie standard de 3 ans  
Garantie: Garantie de 5 ans avec enregistrement ; garantie standard de 3 ans.

Le commutateur de transfert de rack Vertiv™ Geist™ (RTS) offre une alimentation redondante aux dispositifs à câble simple. 2 entrées d’alimentation indépendantes permettent une connexion à une source d’alimentation principale et secondaire. Le Vertiv™ Geist™ RTS détecte automatiquement la perte de courant et bascule la charge vers la source d’alimentation alternative en moins de 4 à 8 millisecondes sans recourir à une intervention humaine. L’équipement reste sous tension jusqu’au retour de la source d’alimentation principale, ce qui assure une fiabilité optimale d’alimentation électrique critique. Le commutateur de transfert de rack est un commutateur de transition ouvert employant un processus de transfert BBM (break-before-make) pour le basculement entre les sources d’alimentation principale et secondaire. Cette méthode de commutation ne nécessite pas de synchronisation de phase entre les deux alimentations , ce qui permet de l’utiliser dans les datacenters et les sites Edge. Il comprend également des commutateurs redondants améliorés et des thermistances à fusible à sécurité intégrée pour atténuer la surtension pendant les transferts, ce qui garantit la protection des équipements critiques pendant le basculement.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
VA4U1100
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N1100
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N2100
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N3100
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  
Détection automatique des pannes de courant
Commutation d’alimentation  fiable
Technologie évolutive
Intelligence améliorée
Détection automatique des pannes de courant
Prévient des surcharges  grâce aux mesures de consommation électrique en temps réel
Supporte  les transferts hors phase
Vitesses de transfert <4-8 ms
Interface  de panneau avant  conviviale
Prise  de sortie combinée C13/C19 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation