Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

UU30010L

Vertiv Geist VP7UV0A0 est un PDU en rack vertical avec une entrée universelle prenant en charge les configurations d’alimentation AC courantes. Il dispose de (18) prises U-Lock C13 et (12) prises U-Lock C19 offrant une puissance électrique de 22kW. Cette unité peut prendre en charge une puissance d’entrée allant de 32A-63A et de 208V-415V en configurations monophasée et triphasée. Il contribue à simplifier le processus d’approvisionnement des rPDUs car les utilisateurs peuvent utiliser un modèle unique pour travailler avec différentes sources d’alimentation. Pour définir la configuration de l’alimentation d’entrée, choisissez le câble latéral de l’installation approprié (vendu séparément) pour installer le Vertiv Geist UPDU dans votre système réseau. Les prises U-Lock brevetées Vertiv aident à sécuriser les connexions des prises et à réduire le risque d’arrêt causé par une déconnexion accidentelle du cordon.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
PDU UNIVERSEL  : Vertiv Geist VP7UV0A0 contribue à simplifier le processus d’approvisionnement des rPDU car les utilisateurs peuvent utiliser un modèle unique pour travailler avec différentes sources d’alimentation. Il prend en charge une puissance d’entrée de 32A-63A et 208V-415V en configurations monophasée et triphasée. IMD DE NOUVELLE GÉNÉRATION : Visualisez facilement vos données grâce à l’écran LCD à haut contraste 128x128. Il possède un capteur d’orientation interne qui ajuste intelligemment l’écran selon l’installation horizontale ou verticale. PROTÈGE LES DONNÉES : La sécurité améliorée permet de protéger vos données et vos opérations. Il est doté d'un système de démarrage sécurisé qui utilise une ancre de confiance matérielle. Il inclut un port de partage d’alimentation redondant qui connecte deux IMD dans le rack et fournit une alimentation de secours. Double HOMOLOGATION (UL/CE) et CONFORME TAA : Ce Vertiv Geist PDU en rack monitoré est doublement homologué (UL/CE) et conforme TAA et RoHS. Il permet d’assurer un processus de sélection, d’approvisionnement et de déploiement plus fluide pour les administrations fédérales, nationales et locales. 100 % TESTÉS : Tous les Vertiv Geist PDU en rack sont testés individuellement pour leur fonctionnalité et leur fiabilité. L’unité comprend une garantie de trois ans qui peut être prolongée jusqu’à cinq ans si elle est enregistrée dans les 120 jours suivant l’achat.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantie: Les UPDU de Vertiv Geist sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans, si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Avantages

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE: Comprend des améliorations de sécurité qui disposent d’un démarrage sécurisé utilisant une ancre de confiance basée sur le matériel pour permettre la protection des données et des opérations. CERTIFIÉ PAR L’INDUSTRIE (UL, CE, TAA, RoHS): Chaque PDU monté en rack est doublement homologué (UL/CE), conforme TAA et certifié RoHS. Il est soumis à des tests individuels de fonctionnalité et de fiabilité afin de s’assurer l’alimentation de votre réseau par un bandeau de prises intelligent fiable. L’unité est dotée d’une garantie de 3 ans pouvant être prolongée à 5 ans si elle est enregistrée dans les 120 jours suivant l’achat.

Caractéristiques

PARTAGE D’ALIMENTATION REDONDANT: Le dispositif de surveillance interchangeable de nouvelle génération est doté d’un port de partage d’alimentation redondant qui permet aux utilisateurs de connecter deux IMD dans le rack et de fournir une alimentation de secours à l’IMD en cas de panne électrique. AFFICHAGE HAUTE VISIBILITÉ: PDU intelligent est intégré au PDU en rack de nouvelle génération qui affiche les données d’alimentation sur son écran LCD haute visibilité 128x128. Il dispose d’un capteur interne qui ajuste intelligemment la rotation selon une installation horizontale ou verticale.

Les UPDU de Vertiv Geist sont disponibles en capacités de charge de puissance maximale de 11 Kw et 22 Kw, en mode vertical et horizontal, avec diverses combinaisons de prises et options de surveillance. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.

UU30010L
Product Overview
Capacité
22kW max
Plage de tension d’entrée
Defined by FSC
Plage de tension de sortie
Defined by FSC
Options de sortie
18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
Emplacement
Rack
Power Description
Frequency
50/60Hz
Operational Conditions
Température de fonctionnement
60C
Physical Characteristics
Poids (kg)
25 lbs
Hauteur (mm)
72 in
Largeur (mm)
2 in
Profondeur (mm)
2.6 in
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Additional Resources

 Image

Découvrir Vertiv Geist UPDU - L’alimentation en rack redéfinie

Vertiv Geist Universal Power Distribution Unit (UPDU) est un bandeau de prises en rack polyvalent et robuste, conçu avec une entrée d’alimentation universelle et un Facility Side Cable (FSC, câble latéral d’installation) amovible capable de répondre aux topologies d’alimentation AC courantes à travers le monde, allant de 16A à 60A, de 120V à 415V, avec des configurations d’alimentation monophasées et triphasées. L’UPDU et le FSC redéfinissent le PDU en rack en réduisant la complexité des déploiements d’infrastructure d’alimentation informatique. La conception universelle permet aux clients d’adopter une approche holistique concernant leur infrastructure informatique globale, ce qui permet ainsi l’achat, l’installation et l’acheminement d’un seul UPDU dans n’importe quelle installation partout dans le monde.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

Partner Login

Langue & Localisation