Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Gamme d’onduleurs NetSure

La gamme d’onduleurs NetSure™ convergé alimente les charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes, libérant ainsi de l’espace au sol tout en minimisant les pertes d’énergie et en réduisant la consommation d’énergie.

Obtenir la brochure Voir La Vidéo
Avantages clés
Libérez de l’espace au sol en alimentant des charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes
Minimisez la consommation d’énergie avec jusqu’à 98% de rendement énergétique du redresseur et 96,3% de rendement de l’onduleur en mode AC-AC normal.
Optimisez la disponibilité du site grâce à un temps de transfert égal à zéro entre le secteur et les batteries
Gérez en toute transparence votre solution de secours complète localement ou à distance via une interface unique. 
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Télécommunication

Avantages

Libérez de l’espace au sol en alimentant des charges AC et DC à partir d’un même rack secouru par des batteries communes
Minimisez la consommation d’énergie avec jusqu’à 98% de rendement énergétique du redresseur et 96,3% de rendement de l’onduleur en mode AC-AC normal.
Optimisez la disponibilité du site grâce à un temps de transfert égal à zéro entre le secteur et les batteries
Gérez en toute transparence votre solution de secours complète localement ou à distance via une interface unique.

Caractéristiques

Densité de puissance d’onduleur leader sur le marché (24 VA/in3)
Batteries communes pour les charges AC et DC
Autonomie longue durée pour les charges AC et DC
Temps de transfert nul de l’alimentation secteur AC aux batteries

Gamme d’onduleurs NetSure
Présentation produit
Puissance électrique
6 - 24 kW DC/2,5 - 15 kVA
Type de système
Subrack
Entrée
Tension d’entrée, nominale
230 VAC
Sortie
Tension de sortie, nominale
-48 VDC/230 VAC
Caractéristiques physiques
Poids (kg)
4 to 45 kg
Hauteur (mm)
44 to 554 mm
Largeur (mm)
19" or 23"
Profondeur (mm)
367 mm

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Armoires extérieures
Partner Login

Langue & Localisation