The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

VertivContent

Wi-Fi

Assurez la connexion Internet qui vous permet de travailler, d’apprendre ou de jouer à domicile grâce à des alimentations de secours qui protègent votre routeur sans fil pendant les perturbations du réseau électrique.

Voici ce dont vous aurez besoin

Onduleur Liebert PSA, 500-1500 VA

L’onduleur line-interactive économique qui offre une protection électrique complète pour les stations de travail et les équipements électroniques.

Onduleur Liebert PSP, 500-650 VA

Onduleur complet offrant une protection électrique à faible coût dans un format compact.

Onduleur Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des puissances allant de 500 VA à 3 000 VA disponibles en configuration mini-tour, rack/tour ou rack au format 1U, 2U et 3U (selon le modèle).

Onduleur Vertiv™ Edge Lithium-Ion, 1 500–3 000 VA

Accessoire d’onduleur qui permet le transfert manuel de l’équipement connecté à l’alimentation secteur via un commutateur de bypass de maintenance, permettant une maintenance planifiée ou un remplacement de l’onduleur sans interrompre l’alimentation du datacenter.

Carte de communication Vertiv™ Liebert® IntelliSlot Unity

Fournit un accès Web, des données de capteurs environnementaux et des protocoles client tiers pour l’équipement Vertiv™.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation