Statut de l’activation
Veuillez contacter l’Assistance Technique Partenaire Vertiv : salescloudsupport@vertivco.com
Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.
De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.
Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.
Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.
Paramètres des cookies
Cookies techniques.
description
Cookies d’analyse
These cookies allow us to collect and analyze traffic and use of the website on an anonymous basis and to understand and improve how visitors use the website, including which pages and products are viewed most frequently. These cookies are not strictly necessary for the website to work but will provide you a better browsing experience.
Cookies de profilage.
En cliquant sur « Accept All » (« Tout accepter »), vous consentez au stockage de cookies sur votre appareil afin d’améliorer la navigation sur le site, d’analyser l’utilisation du site et d’aider à nos efforts de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Home Office
- Appareils domestiques intelligents
Appareils domestiques intelligents
Protégez la disponibilité de votre réseau domestique d’appareils connectés qui vous aident dans vos activités quotidiennes personnelles, comme le contrôle de l’éclairage, de la température et des fonctions de sécurité de votre maison.
Voici ce dont vous aurez besoin
Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des puissances allant de 500 VA à 3 000 VA disponibles en configuration mini-tour, rack/tour ou rack au format 1U, 2U et 3U (selon le modèle).
L’onduleur Liebert ™ GXT5 est une solution d’alimentation sécurisée on line double conversion, qui offre une protection de pointe contre les coupures de courant, ainsi qu’un conditionnement continu de l’alimentation dans un système de déploiement compact et flexible.
L’onduleur Line Interactive Vertiv Edge Lithium-Ion offre à la fois le conditionnement de l’alimentation et une autonomie batterie pour les équipements IT critiques tels que les serveurs et le matériel réseau, garantissant ainsi la protection de vos applications critiques en cas de panne de courant imprévue ou de surtension sans précédent.
Le facteur de puissance en sortie élevé (0,9) de l’alimentation sans interruption (ASI ou onduleur) monophasée Liebert® GXT RT+ offre une protection haute performance aux appareils connectés pour une large plage de tensions d’entrée.
Cette unité permet le transfert manuel de l’équipement connecté à l’alimentation secteur via un disjoncteur de bypass de maintenance, ce qui permet une maintenance programmée ou un remplacement d’onduleur sans interrompre l’alimentation du datacenter.
Vous avez encore des questions ? Parlez à un expert.
Pourquoi choisir Vertiv ?