Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Onduleur Vertiv™ Edge

Les onduleurs VertivTM Edge : Meilleure autonomie batterie et protection électrique pour les applications serveur, réseau et Edge.

Choisissez la protection électrique la plus efficace pour vos applications IT Edge tout en économisant de l’énergie ! Avec le nouvel Onduleur Line Interactive VertivTM Edge, il n’y a pas de compromis. Disponible en version rackable ou tour, cet appareil compact à haut rendement détient le super pouvoir de protéger vos charges IT et votre budget.

Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv


Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.

En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.

Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.

Gestion du matériel

Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent

Avocent ACS 800 Console série

Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity Commutateurs KVM

Avocent AutoView KVM Série

Avocent DSView Logiciel de gestion

Racks et Enceintes

Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.

Vertiv VR Rack

Refroidissement

La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.

Vertiv VRC Refroidissement en rack jusqu’à 3 500 W

Vertiv CRV Refroidissement en rangée jusqu’à 33 kW

Surveillance à distance

Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.

Vertiv Environet Alert

Trellis Power Insight

Distribution électrique en rack

La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Accès et contrôle à distance Racks et Enceintes Refroidissement en rack Surveillance à distance Onduleurs monophasés Distribution électrique en rack

 

 

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des modèles allant de 500 VA à 3 000 VA en configuration mini-tour, 1U, 2U, 3U, rack/tour ou rack (selon le modèle). Avec un facteur de puissance élevé de 0,9, des prises de sortie contrôlables et des autonomies étendues en option, Vertiv Edge est le bon choix pour la protection des équipements serveur et réseau, dans les applications IT distribuées et Edge.

En Savoir Plus
 
 
Avantages
 
  • Haute efficacité : maximisez la puissance des charges informatiques, réalisez des économies d’énergie sur toute la durée de vie
  • Large gamme de facteurs de forme et options d’installation flexibles
  • Fonctions avancées de protection de la batterie et d’optimisation de l’autonomie
  • Batteries internes remplaçables à chaud – moins de temps d’arrêt
  • Résiste à des températures de fonctionnement plus élevées
  • Bas niveau sonore
  • Fonctionnalités de gestion et de surveillance à distance
 
 
 
 
Caractéristiques
 
  • Fiable et puissant : facteur de puissance de sortie de 0,9, assurant une puissance plus active, pour protéger des charges plus importantes
  • Jusqu’à 6 armoires batteries externes avec détection automatique, pour une durée d’autonomie plus longue
  • Très haut rendement : jusqu’à 98 % en mode de fonctionnement normal, pour offrir des économies d’énergie et de coût
  • Jusqu’à 10 prises d’alimentation, avec 3 contrôlables en groupe pour une utilisation optimale de la batterie
  • Écran LCD graphique couleur et Conception AVR avancée pour une régulation de tension de sortie plus stable
  • Garantie standard de 2 ans pour les composants électroniques et les batteries
 
 

Contactez nos experts !

Commentaire
Consentement à l’avis de confidentialité

Après avoir reçu et lu le présent avis de confidentialité sur le traitement des données à caractère personnel (fourni en conformité avec l’Article 13 du Règlement UE 679/2016), je consens au :

Partner Login

Langue & Localisation