Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Expand as they need to

Edge is an evolution, not a revolution

Adding a couple of racks to scaling to new locations across the world, your customers are planning their next Edge deployments now. They need IT infrastructure that can keep up as their business grows. No matter how your customer is looking to scale, here are some tips for helping them through the process:

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:

Limited space for expansion

Maximize usable space by recommending racks that will fit as much equipment as they can fit.

VR Rack – 42U, 45U and 48U

Recommend rack PDUsthat can handle more capacity than is needed today to allow for powering additional equipment in the future.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Rapidly expanding locations

Recommend products that have a reliable reputation and can be quickly shipped and installed.

Vertiv VR Rack

Liebert GXT5 UPS, 5 -20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Consider integrated solutions to take some of the installation headaches

Pre-integrated VR Racks

Look for products that reduce the total cost of ownership (TCO)

Liebert GXT5 UPS, 5 -20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Scaling quickly with limited on-site resources

Find a remote monitoring & management solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

 

Helpful Talking Points

 

Find a remote monitoring & management solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

  

600x600-297954-Whats-Your-Edge-Scalability_299622_0.jpg

600x600-236523-whatsyouredge-scalability_299621_0.jpg

Here are some ways your customers are planning for expected growth now:

  • Efficiently adding compute capacity in new locations
  • Choosing site locations strategically
  • Tailoring availability to service requirements
  • Mitigating higher energy consumption with economization
  • Ensuring infrastructure scalability while minimizing capex
  • Enabling remote management

Need more information?   Visit our Partner Portal

Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv


Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.

En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.

Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.

Gestion du matériel

Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent

Avocent ACS 800 Console série

Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity Commutateurs KVM

Avocent AutoView KVM Série

Avocent DSView Logiciel de gestion

Racks et Enceintes

Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.

Vertiv VR Rack

Refroidissement

La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.

Vertiv VRC Refroidissement en rack jusqu’à 3 500 W

Vertiv CRV Refroidissement en rangée jusqu’à 33 kW

Surveillance à distance

Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.

Vertiv Environet Alert - Bientôt disponible

Trellis Power Insight - Bientôt disponible

Distribution électrique en rack

La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Accès et contrôle à distance Racks et Enceintes Refroidissement en rack Surveillance à distance Onduleurs monophasés Distribution électrique en rack

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Articles liés au Edge

VR Rack Image Alt Text
Études de cas

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

février 18, 2020 En savoir plus
Partner Login

Langue & Localisation