Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Avocent ACS, la famille de serveurs de port console série

Plus de puissance, de connectivité et d’interaction avec Avocent ACS, le serveur de port console série IoT ultime

Les gammes de serveurs de port console avancés Avocent ACS 800 & et 8000 proposent des fonctionnalités nouvelles et évoluées qui offrent aux administrateurs informatiques des solutions modulables et extrêmement performantes.

Pour répondre à vos défis croissants de gestion de plus en plus d’appareils par connexion à distance en série, Avocent ACS 800 et & 8000 se connectent maintenant aux appareils IoT et aux capteurs environnementaux avec une forte capacité de traitement.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

La passerelle IoT ultime: Avocent® ACS 8000 de Vertiv™ confère aux interfaces série des fonctionnalités IoT

Avocent® ACS 8000 combine les caractéristiques éprouvées d’un accès à distance sécurisé et fiable aux appareils IT série avec les nouvelles exigences de sécurité de l’Internet des Objets.

Les appareils informatiques classiques ne sont pas les seuls à devoir être gérés. ACS 8000 vous offre également la possibilité de connecter des capteurs d’environnement et de les gérer en toute sécurité.

  • Nouvelles caractéristiques de connectivité telles que RS422, RS485, double port fibre optique Gigabit, double port Gigabit Ethernet, ports USB 2.0 et capteurs (capteurs d’environnement monofilaires pour température, humidité, pression, etc.)
  • Équipé d’un processeur double cœur ARM avec des fonctionnalités de mémoire avancées;
  • Plug & Play : simplicité d’installation et d’utilisation
  • Sans ventilateur et donc fonctionnement silencieux
  • Disponible avec 8, 16, 32 ou 48 ports
Plus d’informations sur la gamme ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Petit mais puissant : la solution idéale pour les applications Edge et IoT :


Serveur de port console Vertiv ™ Avocent ® ACS 800

Une console série compacte avec télésurveillance intégrée, gestion hors bande et connectivité IoT pour les segments non traditionnels du marché des datacenters :

  • Mise en réseau de sites en périphérie avec des capteurs de surveillance environnementale, des appareils USB & d’autres systèmes de construction
  • 2/4/8 ports série, chacun prenant en charge plusieurs protocoles série : RS232, RS485 & RS422
  • 4 ports USB
  • Connexion pour les capteurs environnementaux & sortie numérique
  • Connectivité réseau au moyen de deux ports Gigabit Ethernet, modem analogique interne en option & routeur mobile 4G / LTE externe en option (Cradlepoint)
  • Montage sur bureau ou kit de montage sur rack 1U, mural ou sur rail DIN
Plus d’informations sur la gamme ACS 800

Promotion actuelle

Réservée à nos partenaires de distribution: Gagnez 50 EUR comme Incentive de départ pour la vente de produits Vertiv ACS en adhérant au Programme Partenaires et d’Incentives Vertiv dès aujourd’hui.

Créez votre compte Vertiv

Join now

Unités de test

Les unités de test sont mises à la disposition des clients pendant un maximum de 30 jours. D’autres critères d’éligibilité s’appliqueront également

Partner Login

Langue & Localisation