La nouvelle version du logiciel permet l’arrêt contrôlé des serveurs en cas de panne de courant inattendue
Rungis, France [11 septembre 2017] – Vertiv, anciennement Emerson Network Power, lance aujourd’hui une nouvelle version de Trellis™ Power Insight, une application de gestion du datacenter permettant une surveillance généralisée et centralisée ainsi qu’un contrôle des onduleurs (ASI) et des serveurs en réseau. La solution offre un ensemble complet d’alarmes, de notifications et d’actions automatisées, comprenant désormais l’arrêt contrôlé des serveurs. Le logiciel est fourni avec les onduleurs Liebert®. Plus de 500 utilisateurs profitent déjà de cette application disponible dans le monde entier.
Trellis Power Insight simplifie la gestion des environnements de datacenter d’aujourd’hui, en constante évolution. Il offre en effet des fonctions de détection automatique des nouveaux appareils, des fonctions de compatibilité et d’intégration à un large éventail d’ASI Liebert, ainsi qu’une interface utilisateur de pointe sur écran tactile, installée sur l’ASI elle-même.
« La gestion des datacenters devenant de plus en plus complexe, Vertiv continue d’évoluer pour offrir des solutions qui facilitent cette gestion et la rendent plus efficace, » explique John Curran, vice président Product Management chez Vertiv. « Cette nouvelle version de Trellis Power Insight améliore les capacités de gestion pour l’utilisateur, notamment la gestion à distance des environnements informatiques distribués. Elle permet d’arrêter en toute sécurité les serveurs en cas de panne, ce qui facilite la gestion des onduleurs pour les gestionnaires des datacenters ».
La plupart des applications de datacenter prévoient une autonomie de 5 à 10 minutes sur batterie grâce aux ounduleurs. Trellis Power Insight peut surveiller jusqu’à 50 onduleurs Liebert différents et arrêter systématiquement et en toute sécurité des milliers de serveurs connectés en cas de panne. L’arrêt contrôlé des serveurs évite les pannes matérielles et les interruptions d’activité lors du redémarrage.
De plus, Trellis Power Insight fournit des données statistiques en temps réel, dont la tension et le courant, pour une performance optimale de l’onduleur. Ces données sont rassemblées et affichées dans des tableaux de bord personnalisés pour centraliser la gestion de tous les onduleurs.
Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour leur logiciel en allant sur la page de téléchargement de logiciels Vertiv sur le site Vertiv.
Pour de plus amples informations sur Trellis Power Insight et d’autres solutions d’alimentation et de gestion des datacenters proposées par Vertiv, rendez-vous sur www.Vertiv.fr.
À propos de Vertiv
 Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations commerciales et industrielles. Anciennement sous le nom Emerson Network Power, Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l’alimentation, le refroidissement et l’infrastructure, sous les marques ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ et Trellis. Au cours de l’exercice 2016, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars. Pour plus d’informations, visitez le site Vertiv.fr.
Contact 
Camille Garcia 
Mail : camille.garcia@fleishmaneurope.com 
Tel : 01 53 32 61 71