L'Internet des ingénieurs réseau 2.0
L'Internet des Objets, l'Internet tout court, qu’il soit X, Y ou Z, fait peur et c'est tout à fait normal. On doit reconnaître que de tous les concepts informatiques, celui-ci est assez simple à comprendre et présente une claire pertinence pour les applications quotidiennes.
Données = Euros
Dans un laps de temps relativement court, la valeur des données a considérablement augmenté. Si des entreprises s'appuient sur des connexions IoT pour l'agilité, elles investissent probablement dans des points de connexion pour agréger ou afficher des données. Elles le font pour gagner en souplesse et / ou pour fournir de meilleures expériences client.
#ingenieurreseau2.0
Dans l'ancien monde, les ingénieurs réseau étaient responsables…du réseau. Leur rôle s'est maintenant élargi aux installations techniques et au-delà. Désormais, ils ont la responsabilité de plus de parties du bâtiment ou d’applications métier gérant à la fois le réseau informatique, et aussi un réseau beaucoup plus large d'autres équipements connectés (IoT).
Nouveauté
Plus de points de données, plus de données et une gamme plus large d’équipements hétérogènes nécessitant d’être connectés, gérés et disponibles, demandent beaucoup plus de puissance et d’intelligence.
Le nouveau serveur de port console Avocent ACS8000 de Vertiv™ est le véritable couteau Suisse de l'IoT.
Conçu pour répondre à tous les scénarios rencontrés par #ingenieurreseau2.0.
|
Puissance: |
1 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash |
|
Interfaces: |
double Ethernet, fibre, cellulaire |
|
Connectivité: |
RS485, RS422, USB, capteurs environnementaux OneWire |