The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Les progrès technologiques à l’ère du Big Data et de l’Internet des objets (IoT) ont entraîné une augmentation de la demande informatique ainsi qu’un changement dans la distribution géographique et les types d’emplacement où les systèmes IT sont déployés.

Les responsables IT sont à la recherche d’une infrastructure IT qui soit à la fois fiable, flexible, sécurisée et économique sur le plan opérationnel. Par exemple, lorsqu’ils conçoivent leurs racks serveurs, ils envisagent des produits garantissant la protection et un accès sécurisé aux systèmes IT critiques. Ils doivent également pouvoir s’adapter à la croissance et à l’expansion tout en étant rentables. De nombreux responsables IT trouvent de la valeur dans le recours à un unique fabricant afin de bénéficier de solutions intégrées et complémentaires. Cette approche se traduit par une meilleure disponibilité, des déploiements plus rapides, une efficacité accrue du personnel, une meilleure sécurité et enfin une réduction des coûts.

Qu’est-ce qu’un rack serveur ?

Un rack serveur héberge et organise les systèmes IT critiques, qui peuvent être configurés en vue de répondre à un large éventail d’exigences. Souvent appelée armoire rack serveur, elle est fermée afin de garantir la sécurité. Les racks serveurs se trouvent le plus souvent dans des environnements de datacenter, mais peuvent également être utilisés au sein d’armoires informatiques plus petites.

Le rack serveur de 19 pouces est le châssis ou la baie de taille standard pour le montage de l’équipement, et est utilisé pour l’équipement de serveur informatique. Le rack serveur 19 pouces permet des configurations matérielles denses sans occuper beaucoup d’espace au sol ou d’étagère. Si vous n’avez besoin que d’un petit nombre de serveurs, il constitue le meilleur choix économiquement en raison de son coût initial réduit.

L’équipement placé sur le rack est appelé équipement rackable. L’équipement rackable est monté en boulonnant ou en attachant son panneau avant au rack.

Types de rack serveur

Les racks serveurs sont parfois désignés racks LAN, racks réseau ou par d’autres termes qui désignent généralement la même chose, à savoir des baies dans lesquelles les systèmes IT critiques sont montés.

Ils peuvent être préconfigurés ou personnalisés. Les racks préconfigurés sont assemblés en usine et déployés rapidement et facilement. Ils sont souvent moins chers.

Les racks serveurs peuvent être personnalisés afin de répondre aux besoins et spécifications souhaités. Les entreprises ayant besoin de dimensions (largeur, hauteur ou profondeur) uniques ou d’applications spécialisées, par ex. : étanchéité à l’eau ou à la poussière ou résistance aux chocs, peuvent travailler en étroite collaboration avec le fournisseur afin de concevoir une solution de rack serveur personnalisée.

Les armoires de racks serveurs peuvent être classées comme étant « à cadre ouvert » ou « verrouillées ». Les racks serveurs ouverts offrent plus d’espace et de flexibilité et permettent d’accéder aux câbles généralement par le haut. Étant donné qu’ils ne sont pas verrouillés, on les trouve souvent dans des salles serveurs sécurisées.

Généralement plus coûteux, les racks serveurs fermés peuvent être verrouillés. Ils constituent une meilleure option si le rack serveur est placé à l’extérieur d’une salle serveur sécurisée ou dans un endroit non sécurisé.

Taille, profondeur de rack serveur, unité de rack du serveur (U)

Afin de déterminer la taille du rack serveur, considérez le type d’équipement qui sera placé dans le rack serveur, ainsi que le nombre d’équipements. Les racks de taille standard sont généralement sélectionnés car les équipements de taille standard s’intègrent facilement au sein du rack.

La profondeur du rack serveur est la distance allant du rail avant à l’arrière du rail arrière. Non seulement, il est essentiel de déterminer la taille du composant de rack serveur, mais les responsables IT doivent également tenir compte des connexions filaires et du flux d’air requis.

L’unité de rack (U ou RU) est l’unité de mesure utilisée pour définir l’espace vertical disponible dans un rack d’équipement. Ceci s’applique au rack serveur lui-même, ainsi qu’aux appareils se trouvant à l’intérieur. Cela est normalisé en multiples de 44,45 mm (1,75 po) ou en unité de rack ou « U ». La plupart des racks sont vendus sous la forme 42U, ce qui signifie qu’un seul rack peut contenir quarante-deux (42) appareils 1U, ou toute combinaison de 1U, 2U, 3U ou d’autres hauteurs d’unités de rack dont le total est inférieur ou égal à 42.

Normes de l’industrie

Les racks serveurs reçoivent des certifications lorsqu’ils sont conformes aux normes établies par les autorités représentatives de l’industrie ou de la région. Les systèmes de baies standards de l’industrie permettent généralement d’économiser du temps et de l’argent en matière de configuration et d’intégration. Les racks serveurs peuvent avoir les certifications suivantes :

La Commission électrotechnique internationale (CEI) (International Electrotechnical Commission, IEC) est une organisation qui publie des normes internationales pour l’ensemble des technologies électriques, électroniques et connexes. L’EIA-310 fournit les spécifications pour le rack standard, ceci incluant plusieurs caractéristiques importantes des racks 19″, telles que l’unité de rack, l’espacement vertical des trous, l’espacement horizontal des trous, l’ouverture du rack ainsi que la largeur du panneau avant. L’EIA-310E est la dernière version.

L'UL (anciennement Underwriters Laboratories) est une société mondiale de certification de sécurité offrant une expertise à des entreprises stratégiques : entreprises commerciales, industrielles, de consommation et UL. UL2416 est une norme couvrant les exigences pour les systèmes d'armoires, de baies et de racks d'équipements audio/vidéo, de technologie de l'information et de la communication.

La directive Restriction des substances dangereuses (RoHS), également appelée Directive 2002/95/CE, est un ensemble de critères formulés par l’Union européenne (UE) aux fins de réglementer l’utilisation de matériaux toxiques dans les appareils, systèmes et jouets électriques et électroniques.

Le règlement Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH) est une autre réglementation de l’Union européenne. Il traite de la production et de l’utilisation de substances chimiques, ainsi que de leur impact potentiel sur la santé humaine et l’environnement.

Le Code international du bâtiment (IBC 2012) est un code modèle qui prévoit des exigences minimales pour protéger la santé publique, la sécurité et le bien-être général des occupants de structures et bâtiments nouveaux et existants.

Solutions de rack Vertiv

Vertiv propose des racks de datacenter, des armoires de rack serveur ainsi que des solutions de baie. Ces systèmes protègent et prennent en charge les équipements IT et réseau dans les salles informatiques de toutes tailles, avec des armoires de rack incluant un refroidissement de précision, une alimentation sans interruption, des PDU en rack, ainsi que la gestion du câblage le tout dans une armoire robuste et verrouillable. Les solutions de rack Vertiv comprennent : Vertiv VR et Vertiv DSE.

Vertiv VR Rack

Le Vertiv VR Rack est une solution de rack premium avec une conception et une construction de haute qualité, des fonctionnalités et des accessoires complets, avec une expédition rapide après réception de la commande, le tout à un prix égal ou inférieur à celui de produits comparables. Il prend en charge l’ensemble des équipements en rack standards, ceci incluant : serveurs, stockage, commutateurs, routeurs, PDU, onduleurs, serveurs de port console et commutateurs KVM. Il dispose d’un ensemble complémentaire d’accessoires de gestion des câbles et de la circulation d’air.

Il est disponible en huit tailles standard avec des capacités de charge de 1 360 kg (statique) et 1 022 kg (dynamique). L’ensemble des modèles disposent d’une conception d’un châssis offrant environ 2,5 pouces de profondeur d’utilisation supplémentaire par rapport aux racks concurrents. Il dispose de panneaux latéraux facilement amovibles afin d’aider les responsables IT à accéder à l’équipement, et ainsi permettre des changements sans difficulté dans des espaces réduits. Ses caractéristiques de conception sans outil facilitent autant la configuration et les réglages du rack, que l’installation et l’entretien de l’équipement.

Le système Vertiv VR Rack dispose des certifications suivantes : EIA 310E, UL2416, RoHS et REACH. Il est fourni avec une garantie limitée de trois ans contre les défauts matériels et de fabrication.

En savoir plus sur Vertiv VR Rack

Rack Vertiv DCM

Le rack serveur Knürr® DCM est un rack modulaire à châssis en aluminium. Le rack est conçu pour supporter des charges importantes jusqu’à 1 500 kg. L’un de ses avantages principaux réside dans la rainure en T des montants.

En savoir plus sur Vertiv DCM Rack

Solutions intégrées

Toute personne ou entreprise exploitant des datacenters sait que parvenir à équilibrer les meilleures pratiques en matière de capacité, d’utilisation de l’espace, de disponibilité et de rendement est une tâche et peut impliquer des sacrifices en vue d’atteindre des objectifs opérationnels et commerciaux distincts. En revanche, le fait de ne pas concevoir et déployer correctement l’infrastructure informatique peut conduire à des systèmes sous-utilisés, à une capacité bloquée et à des coûts d’exploitation plus élevés, empêchant les entreprises de tirer pleinement parti du datacenter.

Les responsables IT réalisent l’importance de recourir à un seul fabricant pour des solutions intégrées et complémentaires. Parmi les avantages avérés d’une approche intégrée, on peut citer : une meilleure sécurité, une disponibilité supérieure, des coûts réduits, des déploiements plus rapides et une efficacité accrue du personnel.

Les solutions d’infrastructure IT de Vertiv fournissent du matériel, des logiciels et des services conçus et intégrés de manière réfléchie, permettant aux organisations de disposer d’une infrastructure IT aussi dynamique que les activités de l’entreprise.

Smart Solutions pour racks serveurs

Vertiv a développé Smart Solutions : une infrastructure intelligente et intégrée pour les datacenters. La gamme Smart Solutions utilise une approche de conception globale pouvant être adaptée pour des zones géographiques spécifiques. Ces solutions permettent aux responsables IT d’atteindre et de gérer leurs objectifs de rendement, de capacité et de disponibilité de manière économique. Par le biais de Smart Solutions, Vertiv réunit les marques et les entreprises les plus prestigieuses du secteur en matière d’alimentation, de refroidissement de précision, de surveillance et de gestion.

Ces offres permettent une mise en œuvre rapide et facile, grâce à des systèmes interopérables : refroidissement de précision, onduleur, distribution/conditionnement électrique, logiciels de gestion et racks. L’offre Vertiv Smart Solutions garantit les meilleures pratiques de l'industrie et fournit les meilleures solutions de conception et d'exploitation de datacenter. La liste des Vertiv Smart Solutions comprend :

  • SmartCabinet
  • SmartRow
  • SmartMod
  • SmartAisle

Par exemple, le Vertiv SmartCabinet fournit une infrastructure IT standardisée pour les sites distants, les armoires réseau et autres équipements edge des applications réseau. Le SmartCabinet est proposé dans des configurations préconçues pouvant être adaptées afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Refroidissement de rack serveur

Les entreprises doivent envisager des solutions de gestion de la chaleur et de contrôle de l’humidité, qui soient à la fois efficaces, fiables et parfaitement adaptées à la taille de l’entreprise et à son emplacement, ainsi qu’à ses objectifs commerciaux. Les questions environnementales et économiques poussent les entreprises à obtenir des solutions écoénergétiques et écologiques pour leurs datacenters. Grâce aux systèmes de refroidissement, elles peuvent améliorer la protection de leurs datacenters et des espaces IT critiques, tout en garantissant des coûts d’exploitation faibles et en améliorant leur potentiel de revenus.

Les solutions de refroidissement à optimisation autonome et à déploiement rapide de Vertiv maximisent la protection avec des solutions évolutives et peu encombrantes pour les densités de rack souhaitées.

Accessoires pour rack serveur

Les racks serveurs peuvent être complétés par différents accessoires.

  • Gestion des câbles
  • Régulation du débit d’air
  • Étagères et supports de fixation
  • Ancrage
  • Portes simples perforées
  • Panneaux latéraux
  • Rails serveur
  • Supports de PDU / de gestion de câbles
  • Panneaux supérieurs

Gestion des câbles

Les installations actuelles de commutation et de serveur IT en rack haute densité permettent d’améliorer les niveaux de performance et de capacité. Cependant, le câblage d’alimentation doit être géré dans les limites des environnements de rack étroitement espacés.

Les systèmes de câblage en rack jouent un rôle essentiel dans les opérations IT. Une gestion optimisée des câbles peut améliorer la disponibilité des systèmes et améliorer les résultats. Elle permet de réduire les interférences de signal, d’améliorer la maintenance et l’entretien, d’augmenter le rendement du refroidissement et de favoriser l’évolutivité et l’adaptabilité. Cependant, une mauvaise gestion des câbles peut entraîner des dommages et une défaillance des câbles. Cela peut entraîner des erreurs de transmission de données et des problèmes de performances ainsi que des temps d’arrêt du système.

Coût d’un rack serveur

Avec le marché concurrentiel que nous connaissons actuellement, la meilleure option pour les responsables IT en matière de racks serveurs n’est pas uniquement dictée par le prix. Le coût initial doit être considéré avec d’autres qualités essentielles telles que la fiabilité, l'évolutivité et le support.

MY ACCOUNT
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation