Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Les racks IT ont des exigences d’alimentation uniques

Un onduleur ou ASI (alimentation sans interruption) en rack est conçu pour être utilisé dans des racks IT standard de 19 pouces ou des baies. Les onduleurs en rack doivent être conçus pour fournir une puissance maximale dans des formats très compacts incluant des batteries intégrées. Un onduleur en rack utilise généralement de 1U à 12U d’espace de rack vertical.

La plupart des onduleurs en rack emploient des topologies d’alimentation on line (double conversion) ou line interactive. Chaque technologie a ses avantages et chacune peut être nécessaire pour configurer une protection électrique économique, en particulier dans les systèmes complexes. Le choix dépend de facteurs tels que la criticité de l’équipement protégé, le dimensionnement de la charge, l’emplacement ainsi que les considérations budgétaires.

Une protection électrique adéquate est plus importante que jamais

Avec l’augmentation de la numérisation dans pratiquement l’ensemble des secteurs, l’IT distribuée est devenue essentielle pour assister les utilisateurs, fournir des services et collecter des données. Dans les secteurs de l’éducation, des services publics, de la banque, du retail ainsi que dans de nombreux autres secteurs, les organisations IT renforcent la capacité et la résilience des sites distants et déploient des équipements sur des sites nouveaux et différents.

La capacité IT s’étend des datacenters centraux jusqu’à la périphérie du réseau, ce qui requiert des onduleurs (ASI) afin de pouvoir s’adapter et d’offrir une sécurité accrue. La périphérie du réseau ne se limite plus à une simple armoire destinée au stockage de données et de l’équipement réseau. Une architecture distribuée et décentralisée est désormais essentielle pour l’environnement informatique.

La prolifération de l’Internet des objets (IoT) et des services cloud a créé de nouvelles attentes en matière d’Edge Computing. Les consommateurs s’attendent à une disponibilité permanente, avec une réponse presque instantanée comme élément clé. Cela alimente un besoin en plein essor de centres edge locaux pouvant traiter les données au plus près de l’utilisateur.

L’essentiel de l’infrastructure IT sous-jacente est basée sur des racks et l’équipement monté à l’intérieur. Afin de protéger le fonctionnement des serveurs critiques et des composants réseau, il est essentiel de disposer d’un onduleur fiable à proximité pour garantir la disponibilité continue des systèmes critiques. Partout où ces racks sont situés, la protection électrique doit être incluse avec les autres composants. Dans la plupart des cas, l’onduleur est monté dans le rack IT avec l’équipement qu’il protège.

En raison de leur importance, les espaces informatiques en rack d’aujourd’hui sont essentiels aux entreprises et les responsables IT font face à de plus en plus de pression pour garantir leur protection. Fiabilité est synonyme de disponibilité : cela commence par une alimentation continue. Vos performances informatiques dépendent d’une alimentation de secours fiable, fournie par l’onduleur, qui se trouve directement dans le rack.

À l’intérieur du rack

Les serveurs montés en rack sont au cœur des systèmes informatiques réseau actuels. Ces composants critiques ont besoin d’une protection électrique fiable et compacte qui s’adaptera à leurs besoins croissants. Le rack serveur de 19 pouces est le châssis ou la baie de taille standard pour le montage de cet équipement, permettant des configurations matérielles denses avec un faible encombrement. L’équipement rackable est installé en boulonnant ou en attachant son panneau avant au rack. En regroupant les serveurs et l’onduleur dans un seul rack, des économies d’espace importantes peuvent être réalisées.

Conçus pour les serveurs et les équipements réseau utilisés dans les environnements rackables, les onduleurs en rack sont parfaitement adaptés aux applications et systèmes critiques, aux stations de travail réseau, aux serveurs, aux armoires IDF/réseau, aux périphériques réseau volumineux, VoIP ainsi qu’aux stations de travail.

Les réseaux convergés d'aujourd'hui impliquent toujours plus de disponibilité et de fiabilité. Les équipes informatiques ont besoin de systèmes de protection électrique à densité énergétique supérieure qui s'adaptent à tout un éventail de tensions et de types de prise, tout en restant simples à installer et à gérer. Ces applications requièrent également des onduleurs disposant de fonctionnalités de communication afin de permettre une gestion basée sur SNMP et sur le Web ainsi qu’une connexion pour les capteurs environnementaux.

Les racks peuvent être utilisés dans une grande variété d’emplacements et d’environnements, ce qui signifie qu’un onduleur rackable doit également être capable de fonctionner correctement dans chacun de ces emplacements. Ils peuvent être situés n’importe où, cela allant des datacenters de grande taille aux armoires réseau ainsi que d’autres emplacements edge distants.

Topologies d’alimentation avec onduleurs en rack

Les systèmes en rack ont généralement l’un de ces deux types de configurations d’onduleur :

Onduleur on line (double conversion)—L’onduleur on line fournit une alimentation AC continue et de haute qualité à l’équipement sans coupure lors du transfert vers la batterie. Ces dispositifs protègent vos équipements contre pratiquement toutes les perturbations d'alimentation provoquées par des coupures, pannes partielles, chutes de tension, surtensions ou interférences électriques. Un véritable onduleur on line double conversion fournit un conditionnement d’alimentation à 100 %, un temps de transfert nul vers la batterie, aucun changement de tension de sortie et une meilleure suppression transitoire que les unités line interactive.En ce qui concerne les charges IT critiques, seule la technologie de double conversion on line protège entièrement contre toutes les éventualités.

Onduleur line interactive—Les systèmes avec onduleurs line interactive fournissent à la fois le conditionnement de l’alimentation et l’autonomie batterie. Cette technologie est particulièrement efficace dans les zones où les pannes sont rares, mais où les fluctuations de l’alimentation sont fréquentes. Les onduleurs line interactive prennent en charge une large gamme de fluctuations de tension d’entrée avant de transférer vers la batterie. Au-delà de l’autonomie batterie, un onduleur line interactive offre un bien meilleur contrôle des fluctuations d’alimentation que les systèmes offline. L’avantage essentiel d’un onduleur line interactive est le circuit d’amplification de tension et la plage de tension d’entrée acceptée par l’onduleur. Plus la plage est large, plus vous bénéficierez d’une protection totale. Assure le conditionnement de l’alimentation avec une coupure de 4-6 millisecondes de l’alimentation lors du transfert vers la batterie de secours.

Vertiv propose des onduleurs en rack leaders dans le secteur

Vertiv offre la gamme la plus complète d’onduleurs rackables du secteur pour la périphérie des applications réseau intégrant les technologies on line et line interactive. Ces systèmes sont conçus aux fins de fiabilité et de flexibilité, combinant capacité de puissance et caractéristiques opérationnelles exceptionnelles dans le plus petit format possible.

On line

Line interactive

Vertiv™ Edge est une famille d’onduleurs line interactive sinusoïdale hautement fiable, efficace, gérable et flexible, avec des modèles allant de 500 VA à 3 000 VA en configuration mini-tour, 1U, 2U, 3U, rack/tour ou rack (selon le modèle). Avec un facteur de puissance élevé de 0,9, des prises de sortie contrôlables et des autonomies étendues en option, Vertiv Edge est le bon choix pour la protection des équipements serveur et réseau, dans les applications IT distribuées et edge.

Partner Login

Langue & Localisation