Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Les bandeaux de prises en rack (rPDU) sont le dernier maillon de la chaîne d’alimentation électrique et assurent la livraison d’une alimentation critique aux charges informatiques. Le rPDU est conçu pour distribuer l’alimentation à tous les types d’équipement informatique au sein du datacenter.

Le rPDU ne génère pas d’électricité, mais il distribue en fait l’électricité depuis la source d’alimentation disponible. Dans un environnement de datacenter classique, le rPDU est connecté à un bandeau de prises (PDU) en amont, communément appelé PDU au sol. Le PDU au sol distribue l’alimentation depuis le réseau public lors de son fonctionnement normal. Pendant une panne, une alimentation sans interruption (ASI) assure la charge d’alimentation pendant que le groupe électrogène monte en puissance pour commencer à alimenter l’installation. Le PDU au sol est similaire au panneau du disjoncteur de votre domicile et sépare l’alimentation disponible en circuits, afin de pouvoir distribuer l’électricité dans l’ensemble de l’installation. Le groupe électrogène est utilisé pour la redondance en cas de perte d’alimentation électrique. L’alimentation est fournie à travers l’installation à partir du PDU au sol, et le rPDU est connecté en aval. Le rPDU distribue ensuite l’électricité à l’équipement informatique dans chaque armoire et rack individuels.

Le rPDU est capable de surveiller, de gérer et de contrôler la consommation électrique de plusieurs appareils dans des environnements de datacenters. Il peut distribuer de grandes quantités d’électricité et peut être accessible sur le réseau local ou à distance. Afin de répondre aux besoins en constante évolution du datacenter, les rPDU peuvent soutenir des densités électriques plus élevées et résister à des températures plus élevées. Pour éviter de compromettre la distribution électrique de base, certains rPDU peuvent facilement être mis à niveau et être réparés sans devoir couper l’alimentation des appareils connectés. Ces caractéristiques minimisent les temps d’arrêt et offrent une assistance fournie par le fabricant pour respecter les accords de niveau de service (SLA).

Pourquoi un PDU en rack est-il important ?

Étant donné que les environnements de datacenter deviennent plus dynamiques et complexes, de nombreuses entreprises exercent une pression sur les gestionnaires de datacenter pour améliorer la disponibilité tout en réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité. Les serveurs haute densité et les équipements réseau de nouvelle génération ont accru la demande de densités de rack plus élevées et les besoins globaux en énergie des installations. Bien que les densités inférieures à 10 kW par rack restent la norme, les déploiements à 15 kW sont typiques dans les installations hyperscale – et certains atteignent même 25 kW. Les configurations à haute densité offrent des niveaux de performance et de capacité améliorés, mais cela crée la nécessité d’une fourniture plus efficace de l’alimentation. Par conséquent, les caractéristiques et les fonctionnalités disponibles sur un PDU intelligent deviennent de plus en plus importantes pour parvenir à une distribution électrique efficace, afin de répondre aux changements de capacités et de densités des datacenters.

Sélection d’un PDU en rack

Lorsque vous sélectionnez votre rPDU, commencez par les questions de base suivantes :

  • Quels sont vos besoins en alimentation ?
  • Voulez-vous monter votre rPDU verticalement ou horizontalement ?
  • De quel niveau de surveillance ou de gestion de l’alimentation avez-vous besoin ?

Exigences d’alimentation

La question la plus importante lors de la sélection d’un rPDU détermine les exigences d’alimentation nécessaires pour l’équipement informatique critique qui sera connecté. En fonction du datacenter, le gestionnaire du datacenter peut se limiter à l’alimentation disponible. Dans d’autres situations, le gestionnaire du datacenter peut être en mesure de dicter l’alimentation délivrée au rack. Si le gestionnaire de datacenter a la capacité de décider de l’alimentation disponible, il doit déterminer la quantité de kW approximative nécessaire pour l’équipement qui est, ou sera déployé. L’alimentation nécessaire fournira la puissance minimale requise pour l’équipement dans le rack, permettant au gestionnaire du datacenter de déterminer de manière appropriée la configuration nécessaire de l’alimentation du rPDU. Le responsable du datacenter pourra alors demander à un électricien de tirer la puissance nécessaire avec la prise appropriée sur le rack qui correspond au rPDU.

D’autre part, si le responsable du datacenter se voit limité à l’alimentation déjà disponible, il devra identifier le type de prise à laquelle le rPDU devra se brancher. En fonction de l’alimentation disponible, la densité de l’armoire peut être limitée ou d’autres rPDU devront être déployés dans la même armoire, dans le but d’atteindre la capacité de puissance requise pour l’équipement déployé.

Configurations d’alimentation

Il existe de nombreuses options de configuration d’alimentation de rPDU, et ce qui est disponible varie selon la région du monde dans laquelle les unités seront installées. Différentes ampérages et tensions, ainsi que des options d’alimentation monophasées et triphasées sont disponibles. Les datacenters peuvent avoir une alimentation monophasée ou triphasée distribuée dans l’ensemble de l’installation. La puissance monophasée est plus fréquemment utilisée dans les foyers et les petites entreprises, mais elle peut également être distribuée dans des datacenters à partir d’une source d’alimentation triphasée. De nombreux datacenters à haute densité distribuent une alimentation triphasée dans tout le datacenter, car elle est plus efficace et prend en charge des densités plus élevées.

La détermination de ce qui convient le mieux dépend de l’alimentation disponible et des besoins en électricité de l’équipement connecté. Le rPDU est disponible avec différentes alimentations (100 V monophasé à 240/415 V triphasé) et des options de courant nominal (10 A à 120 A).

Montage horizontal vs montage vertical

Les PDU en rack sont montés horizontalement ou verticalement et à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de rack. Les rPDU horizontaux sont installés à l’intérieur du rack et prennent de l’espace, généralement 1U ou 2U espaces de rack et disposent de 8 à 16 prises de sorties. Les rPDU montés verticalement peuvent avoir jusqu’à 54 sorties. Ceux-ci sont installés à l’arrière ou sur le côté de l’enceinte du rack, ils n’occupent donc pas un espace de montage d’équipement critique à l’intérieur du rack. Comprendre l’espace et le matériel informatique de votre datacenter avant de choisir l’option de montage du rPDU peut vous aider à économiser du temps, de l’espace et des coûts.

Types de PDU en rack

Un rPDU peut être classé comme basique, mesuré, monitoré ou commuté. À la base, le rPDU offre une distribution électrique fiable tandis que des rPDU plus intelligents ajoutent des fonctionnalités de surveillance à distance, de gestion de l’énergie et des plates-formes de conception à l’épreuve du temps.

PDU en rack basique

Les rPDU basiques fournissent une distribution électrique fiable aux équipements informatiques critiques dans un rack ou une armoire. Ce sont des solutions d’entrée de gamme qui coûtent peu cher. Modulables pour satisfaire à un large éventail d’exigences, avec de nombreuses configurations électriques ou modèles de prises disponibles. Les rPDU doivent se conformer aux normes régionales (c.-à-d. UL en Amérique du Nord et CE dans la zone EMEA), ce qui est une exigence pour de nombreux datacenters et prestataires d’assurance.

En savoir plus sur les PDU en rack basiques de Vertiv


PDU en rack mesuré

Les rPDU mesurés permettent aux gestionnaires de datacenters de visualiser instantanément les mesures de consommation d’énergie à partir d’un affichage local. Cela est idéal lorsque l’on déploie ou déplace des équipements pour surveiller la consommation d’énergie et éviter les surcharges. Les rPDU mesurés conviennent mieux aux environnements de datacenter hautement sécurisés qui doivent maintenir les infrastructures électriques à l’écart du réseau local.

PDU en rack monitoré

Les rPDU monitorés fournissent une visibilité essentielle de la consommation électrique, à la fois au niveau du rack et via un accès à distance, tout en assurant une distribution électrique fiable aux équipements IT critiques. Les rPDU monitorés sont disponibles dans les options de configuration de surveillance à distance au niveau de l’unité et au niveau de la sortie. Ils offrent un accès rapide aux informations critiques pour évaluer les tendances d’utilisation d’électricité, et offrent des capacités d’alarme destinées à alerter les utilisateurs des violations des seuils de puissance définis par l’utilisateur. Ils sont recommandés pour les datacenters à haute densité qui souhaitent surveiller ou améliorer l’efficience énergétique (PUE).

En savoir plus sur les PDU en rack monitorés de Vertiv


PDU en rack commutés

Les PDU en rack commutés fournissent une visibilité essentielle de l’alimentation électrique des équipements IT critiques, au niveau du rack et via un accès à distance, avec la possibilité d’activer, désactiver ou redémarrer chaque sortie. Les PDU commutés sont également disponibles dans les options de configuration de surveillance à distance au niveau de l’unité et au niveau de la prise de sortie. Les PDU commutés sont idéaux pour les datacenters qui doivent limiter l’utilisation de l’alimentation au niveau de la sortie, dans le but d’éviter les surcharges accidentelles, ainsi que les datacenters distants. Ils sont extrêmement utiles pour les datacenters qui nécessitent un moyen rapide et facile de redémarrer l’équipement dans une grande installation ou, dans certains cas, un réseau entier d’installations.

En savoir plus sur les PDU en rack commutés de Vertiv


Caractéristiques communes d’un PDU en rack

La fonction principale d’un rPDU est de s’assurer que l’alimentation critique est fournie à l’équipement informatique. Les rPDU intelligents et évolutifs d’aujourd’hui vont au-delà de la distribution électrique, offrant des fonctionnalités pour améliorer l’agilité, l’efficacité et la disponibilité de l’entreprise. Lors de la sélection d’un rPDU, ces caractéristiques clés doivent être prises en compte :

Sorties alternatives

À mesure que les densités de rack augmentent, la gestion des câbles et l’équilibrage des charges deviennent un défi. Si les charges ne sont pas correctement équilibrées entre les circuits et les phases, les gestionnaires de datacenter risquent de surcharger les circuits ou de bloquer l’alimentation. Pour simplifier l’équilibrage des circuits/phases et la gestion des câbles, les fabricants de rPDU proposent des prises avec code couleur alterné qui rationalisent considérablement le processus de déploiement.

Prises verrouillables

Les mécanismes de verrouillage des prises de sortie sécurisent la connexion physique entre l’équipement informatique et le rPDU, afin d’éviter que les cordons d’alimentation ne soient accidentellement retirés de la prise de sortie, provoquant une chute de charge accidentelle. Au niveau mondial, les normes les plus courantes utilisées pour les prises de sortie de rPDU sont la CEI320 C13 et C19. Les prises IEC sont internationalement acceptables et supportent des tensions de sortie allant jusqu’à 250 V. Il existe plusieurs options allant des prises de rétention à des prises verrouillables disponibles sur le marché.

Faible encombrement

Comme l’espace dans le rack devient de plus en plus rare, le rPDU doit être compacte afin de pouvoir être installé dans des espaces restreints. Selon la configuration d’alimentation, un rPDU vertical peut être d’une largeur de 22 mm (2 po) de largeur par 51 mm (2 po) de profondeur.


Connexion en cascade à tolérance aux pannes

L’accès à distance aux informations sur l’alimentation et l’environnement à partir d’un rPDU intelligent nécessite une connexion à un réseau. Les rPDU intelligents dotés de la fonctionnalité de connexion en cascade tolérante aux pannes simplifient non seulement la connectivité du rPDU, mais garantissent également que les données sont rapportées même lorsqu’une rupture de la chaîne réseau se produit.

Agrégation IP

Les adresses IP et les ports de commutation sont de plus en plus chers, de sorte que les gestionnaires de datacenters peuvent réduire le coût du déploiement de rPDU intelligents en utilisant des unités dotées de fonctionnalités d’agrégation IP. Si l’on s’inquiète des coûts de déploiement, il est important de se renseigner sur les limites des fabricants, car le nombre d’unités pouvant être regroupées sur une seule adresse IP varie de 2 à 50 appareils. D’autres fonctionnalités telles que l’agrégation IP avec auto-configuration des périphériques en aval peuvent également réduire considérablement le temps et les coûts de déploiement.




Surveillance environnementale

L’équipement informatique est sensible aux conditions environnementales telles que la chaleur et l’humidité. Les rPDU intelligents peuvent intégrer des capteurs environnementaux destinés à surveiller de manière proactive les conditions environnementales dans le rack afin de garantir des conditions de fonctionnement optimales, et ceci sans avoir à déployer une solution de surveillance distincte. Connectivité à distance

Les rPDU intelligents permettent également aux gestionnaires de datacenters d’accéder au rPDU à distance via l’interface réseau ou la connexion série, afin de surveiller la consommation d’énergie et de configurer les notifications d’alerte définies par l’utilisateur pour éviter les temps d’arrêt.

Communications out-of-band

Si le réseau principal du rPDU tombe en panne, certains rPDU fournissent des communications redondantes grâce à l’intégration avec des périphériques out-of-band, tels que des consoles série ou des commutateurs KVM.

Accès DCIM

Il existe une grande variété de solutions DCIM sur le marché qui peuvent fournir aux utilisateurs un point d’accès unique pour afficher les données d’alimentation et d’environnement en temps réel. DCIM offre également la possibilité de créer et de recevoir des rapports de tendances qui fournissent une visibilité de l’ensemble de l’installation, dans le but d’aider les responsables de datacenters à améliorer l’efficacité et la disponibilité.


Conception à l’épreuve du temps

Les gestionnaires de datacenters dotés de PDU en rack basiques et de PDU en rack intelligents évolutifs, peuvent facilement mettre à jour leur dispositif de surveillance remplaçable à chaud, pour tirer parti de nouvelles technologies et répondre aux besoins changeants de l’entreprise sans avoir à remplacer des bandeaux de prises entiers ou d’interrompre l’alimentation des serveurs critiques.

En savoir plus sur les considérations relatives aux PDU en rack intelligents à disponibilité élevée


Services PDU en rack

ser-po-na-692x514-dapgraphic-features

Afin d’optimiser les ressources informatiques, les entreprises peuvent bénéficier des services proposés par le Fabricant d’équipement d’origine (OEM) du rPDU, afin de simplifier le déploiement et la gestion des actifs critiques du système électrique.

Les services comprennent :

  • Démarrage et installation
  • Retrait et élimination en option
  • Plans de protection étendus
  • Rapports exhaustifs
  • Assistance sur site et intervention d’urgence

Les partenaires de service OEM peuvent gérer l’installation et le démarrage du rPDU. Alors que le personnel informatique peut s’occuper d’autres tâches, les entreprises jouissent de la commodité et de l’assurance que les experts OEM ont géré correctement la configuration dès le début. Ces techniciens peuvent également gérer le retrait et l’élimination des anciens rPDU.

Certains fournisseurs offrent un plan de protection de 5 ans pour soutenir le cycle de vie des rPDU. Ils peuvent également fournir un accès à la demande aux historiques de service, ainsi que des rapports complets utiles pour simplifier la gestion des rPDU sous contrat. Il existe des services de réponse d’urgence 24 h/24, 7 j/7 pour garantir la disponibilité maximale des applications critiques.

EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES RPDU DE VERTIV

Les datacenters actuels étant dotés de systèmes critiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les entreprises investissent massivement dans chaque élément de la chaîne d’alimentation — de l’entrée de l’installation aux PDU en rack — dans le but de permettre une disponibilité continue des équipements. Grâce à la compréhension de leur environnement, des besoins en alimentation, des plans de croissance et des services à leur disposition, les entreprises sont mieux équipées pour trouver les bonnes solutions de haute disponibilité, en termes d’infrastructure et d’équipement.

ser-po-na-692x514-dapgraphic

Partner Login

Langue & Localisation