Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Utilisation des batteries d’ASI pour maximiser les revenus de votre datacenter

Vertiv a récemment présenté sa nouvelle série de webcasts ‘Engineers’ Frontier’, destinée aux ingénieurs, consultants spécialisés dans l’industrie des datacenters, avec le premier de la série, « Comment optimiser les revenus de votre système de stockage d’énergie de datacenter avec une ASI interactive avec le réseau ». Russell Bulley, ingénieur d’application senior chez Vertiv, et Marinella Massacesi, responsable du développement commercial chez Vertiv, ont simplifié l’arbitrage énergétique en appliquant les principes strictement aux objectifs des opérateurs de datacenters, à savoir économiser l’énergie, minimiser les coûts et, éventuellement, tirer des revenus supplémentaires de l’énergie stockée.

Opportunités de stockage des batteries d’ASI existantes

Le secteur de la production électrique est régi par la fréquence. La fréquence dans le système électrique indique l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. L’équilibre de la fréquence est généralement maintenu par une réserve de rotation d’énergie (une turbine à vapeur), qui fournit une alimentation de secours supplémentaire pour assurer la sécurité de l’alimentation électrique. Toutefois, les réserves d’alimentation de secours traditionnelles sont progressivement supprimées en raison de l’abandon du charbon et pourraient ne pas être en mesure de fournir une réponse suffisante pour maintenir la fréquence dans les limites spécifiées. Les services d’équilibrage, qui fournissent un confinement de fréquence à réaction rapide, peuvent aider à prendre en charge le réseau. La réponse en fréquence rapide va de quelques millisecondes à environ 10 secondes, tandis que la réponse primaire va de quelques secondes à 30 secondes, et la réponse secondaire de 30 secondes à 30 minutes.

Les propriétaires d’ASI existantes dans lesquels l’énergie circule dans une seule direction peuvent toujours tirer parti des économies d’énergie ou des systèmes de revenus. La plupart des datacenters ne sont pas chargés à leur capacité nominale. En fait, certains fonctionnent à seulement 20 % de leur capacité nominale, ce qui signifie que les batteries disposent de 80 % de capacité en réserve. Dans ce webcast, Bulley examine comment le simple fait de basculer l’ASI sur la batterie pour alimenter la charge peut libérer de l’énergie pour le réseau et créer d’autres opportunités d’économie d’énergie pour les ASI traditionnelles.

Services d’équilibrage de réseau pour une réponse rapide aux fréquences et une gestion de la demande

Les onduleurs et redresseurs modernes peuvent être bidirectionnels, ce qui signifie que le courant peut être utilisé à d’autres fins, y compris pour générer des revenus qui complètent le coût de fonctionnement de l’ASI. La gestion de la demande (ou l’écrêtement des pointes) consiste à injecter de l’énergie dans le système de stockage (la batterie) pendant les périodes de faible demande et à utiliser l’énergie stockée pendant les périodes de forte demande. Les datacenters qui utilisent une ASI avec des services réseau peuvent fournir une réponse rapide aux variations de fréquence, ce qui présente une opportunité de créer de la valeur pour les propriétaires de bâtiments tout en maintenant une disponibilité continue pour la charge critique.

Dans les applications typiques des datacenters, les batteries de secours ne sont pas utilisées la plupart du temps, n’étant nécessaires qu’en cas de panne électrique. Cela permet aux opérateurs d’offrir leur stockage de batteries d’ASI et leur ASI pour le marché des services auxiliaires en tant que réserves primaires ou secondaires ou pour compenser les charges du site. Les opérateurs plus importants peuvent enchérir directement auprès de l’opérateur du système, ce qui leur permet de bénéficier entièrement des revenus générés par les services de réseau, mais ils doivent également assumer les risques, les complexités et les obligations contractuelles de ce modèle. Les opérateurs peuvent également utiliser un « agrégateur » pour financer entièrement ou partiellement l’investissement et bénéficier des revenus.

Dimensionnement et compatibilité de la batterie d’ASI

Les services les plus lucratifs sont liés à une réponse en fréquence rapide, nécessitant un temps de réaction compris entre 500 millisecondes et une seconde en réponse à la détection de sur et sous-fréquence. Bien que les fonctionnalités de support de réseau dynamique soient compatibles avec les batteries plomb-étanches (VRLA) et lithium-ion, les batteries lithium-ion (LIB) sont préférées pour les applications de support de réseau en raison de leur longue durée de vie, de leur rendement élevé et de leur densité énergétique, ainsi que de leur capacité à être monitorées et contrôlées via un système de gestion de batterie.

Vertiv™ Liebert® EXL S1 avec Dynamic Grid Support

L’ASI Vertiv™ Liebert® EXL S1 avec fonction de prise en charge du réseau dynamique permet aux industries énergivores d’utiliser l’ASI et les batteries de manière proactive. Ces appareils aident les opérateurs à générer des revenus et à réduire les coûts en maximisant l’utilisation du stockage de batterie de l’ASI, qui est déjà présent et qui n’est pas utilisé la plupart du temps. C’est ce qu’on appelle la « prosomption ». Une ASI avec prise en charge du réseau est une solution optimale pour fournir des services d’équilibrage du réseau, en particulier dans les datacenters. Vertiv peut fournir une solution entièrement intégrée (ASI interactive avec le réseau avec contrôleur externe et stockage d’énergie) à la fois à l’utilisateur final et à l’agrégateur ou au fournisseur de services énergétiques, tout en soutenant toujours la charge critique.

En plus de ce webinar, vous pouvez en apprendre plus en lisant le livre blanc Vertiv intitulé « Comment optimiser les revenus de votre système de stockage d’énergie de datacenter avec une ASI interactive avec le réseau»

Rendez-vous en ligne pour voir toute la série de webinars ‘Engineers’ Frontier’ et n’oubliez pas de rejoindre la communauté Vertiv LinkedIn d’ingénieurs consultants et de partenaires dès aujourd’hui.

Articles associés

Partner Login

Langue & Localisation