The page you're viewing is for French (Canada) region.

Investors

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Chloride®

Une alimentation sûre et fiable pour vos applications industrielles. Nous relevons tous les défis!

Nous savons que les systèmes ASC ne sont pas tous installés dans un environnement au climat parfaitement contrôlé. C’est pourquoi les systèmes industriels Chloride sont conçus pour assurer une fiabilité maximale dans les conditions d’exploitation les plus difficiles. Vous pouvez compter sur notre capacité à concevoir et entretenir des solutions de protection électrique pouvant résister à toutes les perturbations, même dans les applications les plus exigeantes.

Produits vedettes

Industrial AC and DC Systems

Chloride CP-70Z AC UPS

AC Uninterruptible Power Systems designed for heavy-duty industries offer full flexibility with a wide variety of configurations and options. These systems combine conservative design topology (SCR/IGBT) with proven digital control tec...

Industrial AC and DC Systems

Chloride XP-90R DC UPS

1-ph input: 24V to 127Vdc output / 25 to 250A 3-ph input: 24V to 220Vdc output / 25 to 600A The Chloride XP-90 products are tailor-made solutions designed to operate in hazardous atmosphere and meet the requirements of the ATEX/IECEx s...

Services à la une

LES PLUS RÉCENTES TENDANCES INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS

Commercial and Industrial

There’s no room for downtime in your world. This video shows how Vertiv delivers unmatched reliability with industrial power solutions able to withstand the harshest conditions. Our proactive service and maintenance programs led by knowle...

juin 28, 2017
Rendement

Powering the Gen 4 Data Center

juin 26, 2017
Centre de données/Colocalisation/Hébergement

Compute Power at the Edge of the Network

Scott Armul, VP and GM at DC Power and Outside Plant Products at Vertiv spoke with TIA NOW about the balance of using legacy networks and new infrastructures. Armul goes on to say that the trend of compute power being pushed to the edge o...

juin 27, 2017
INVESTORS
Survol

Langue et localisation