The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® EXS UPS

The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution. The integrated design and reduced footprint provides maximum power capacity. Robust availability is ensured from the integrated maintenance bypass and advanced monitoring capabilities. Flexibility is enhanced using output distribution and variable battery runtime options. Low TCO is maintained from the high operating efficiency levels and reduced installation costs.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS Selector
Interactive product selector for single-phase UPS
UPS/Battery Upgrade Services
Explore options to maintain Liebert GXT & PSI UPS

The Liebert® EXS is a monolithic transformer-free UPS that provides on-line protection using a three-phase (in/out), 208/220V design that is optimized in a compact tower cabinet. Flexible configurations offer users a simple, reliable and economical power solution.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15kVA/kW, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94/93.4   4W+G   63   23.6   33.5   1132-1650  
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 

Avantages

Compact footprint
Integrated design improves optimization while lowering complexity
Extended battery runtime options
High power density
Installation ease and flexibility
High availabilityreduces downtime
Intelligent local and remote monitoring

Caractéristiques

Compact, integratedtower design
High power density
Efficient double conversion operation up to 94%
ECO mode efficiency up to 99%
Unity output power factor
Flexible battery runtimes
Integrated output power distribution options
Integrated maintenance bypass
Frequency and voltage regulation
Intelligent battery management
Programmable dry contacts
Robust short circuit withstand ratings
Network communication card allows connectivity to monitor critical systems
Trellis Power Insight available
Vertiv LIFE Services remote management capable

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC)

Foire aux questions (FAQ)

Q
How can we power more apps/gear on our network effectively?
R
The Liebert EXS offers an integrated solution that provides fast, easy and reliable power performance for loads up to 20kVA.
Q
We support various SLAs in remote IT facilities and can’t take the load off line. What do you suggest?
R
You will want a UPS that is optimized around reliability, performance, availability and that provides the support team and services to meet or exceed the SLAs. The Liebert EXS integrates high availability features such as the maintenance bypass and battery management.
Q
How easy is this to install?
R
The integrated solution design of the Liebert EXS ensures a more complete system that is easier to install and manage.
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation