The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Tools & Applications

Vertiv UPS Interactive Runtime Tools

Access an interactive graph providing detailed run time information for various load levels and extended runtime battery cabinets for the Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS UPS systems.

rPDU Finder

Use the PDU Finder to locate the power strip you require based on a variety of configuration options. Start your search by selecting your country of origin.

IT Management and Rack PDU Product Selectors

The tools will help you select the right KVM, rack PDU, or small UPS for your requirements.

Calculate Your Savings With Cooling Unit Retrofits

Are your cooling units wasting energy? You might be able to solve that with variable speed EC fans or drives. Take a minute to calculate the potential savings with upgraded Liebert technologies in your existing cooling systems.

SmartRow 360

The SmartRow DCR is a comprehensive self-contained, pre-engineered, highly efficient package that reduces the time, complexity, and cost associated with planning, deploying, and operating row-based installations. The SmartRow offering puts you in control. It features the industry's finest power, cooling and management technologies that can work in virtually any room – and it can be deployed in just weeks.

Channel Product Selector

Use the Vertiv Channel Selector tool to find the best Rack PDU, IT Management, or Single Phase UPS solution to meet your needs

Free Cooling Economizer Calculator

The Liebert DSE free cooling system is a breakthrough technology that reduces both energy and water consumption. It is the first pumped refrigerant economization system for data centers, providing free cooling throughout much of the year in many locations. Using the Free Cooling Economization Calculator, you can see how much economization is estimated based on geographic location, loads and other operating parameters. These calculations are estimates and should not be construed as results you would achieve in an actual installation.

MY ACCOUNT
Descripción general

Idioma y ubicación