Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

All of our units are engineered and manufactured for durability and long life, providing trouble free performance and energy efficient operation.

  

Each unit features a fully welded, structural base frame, available in conventional painted steel, in stainless steel for caustic atmospheres, such as coastal installations, or in aluminum where corrosion resistance and light weight are required. 

Casing panels are offered in 2” and 4” depths, and also come with your choice of galvanized steel, stainless steel, and aluminum materials. Insulation choices include fiberglass, foam, and mineral wool. Casings and bases are offered with a full thermal break. 

To ensure the highest quality and compatibility, we manufacture critical components including coils, fans, dampers, louvers, and electrical control panels.  This unique capability allows us to maintain the highest level of quality while providing the benefits of true single-source responsibility to our customers.  An added benefit is the elimination of potential delays and errors caused by component delivery and design issues.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación