The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv Geist SwitchAir

Por lo general, los conmutadores de red, los equilibradores de carga y los routers se ubican en la parte superior trasera del rack, alejados del flujo de aire del pasillo frío en la parte delantera del gabinete. Esta ubicación dificulta que el aire frío viaje desde la parte delantera del rack hasta las entradas de aire de los conmutadores de red, lo cual aumenta las posibilidades de fallos con el paso del tiempo. El SwitchAir contribuye a evitar los fallos al dirigir el aire frío desde la parte delantera del rack hasta las entradas de aire, independientemente de dónde esté montado el equipo.

Encontrar un contacto de ventas
Login to Save for Later
Garantía: Los modelos del Vertiv Geist SwitchAir cuentan con una garantía estándar de tres años, la cual puede ampliarse automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de un plazo de 120 días a partir de la compra.
Tools & Selectors
Select rack cooling solutions
SwitchAir Finder
Keep network switches cool and prevent failures

El SwitchAir es un dispositivo para la gestión del flujo de aire pasivo con canales que ofrecen una vía exclusiva para que el aire del pasillo frío viaje a las entradas de aire del conmutador, al usar los ventiladores incorporados a los dispositivos de red para extraer el aire frío de la parte delantera del gabinete. Además, el SwitchAir crea una barrera que previene que el aire caliente de salida del pasillo caliente vuelva a circular e ingrese en las entradas de aire del conmutador.

Descripción general de especificaciones de modelos
SA1-01002S, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   8.5 in   8 lbs  
SA1-01002, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   11.63 in   10 lbs  
SA1-01002L, Vertiv™ SwitchAir
1.74 in   19 in   14.63 in   10 lbs  
SA1-01002XLNB, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   25 lbs  
SA1-01001NB, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   15 lbs  
SA1-01001SS, Vertiv™ SwitchAir
1.88 in   19 in   29 in   15 lbs  
SA1-02003, Vertiv™ SwitchAir
3.40 in   19 in   11.63 in   14 lbs  
SA1-02003XS, Vertiv™ SwitchAir
3.40 in   19 in   5.75 in   15 lbs  
SA1-02005, Vertiv™ SwitchAir
3.46 in   19 in   26 in   19 lbs  
SA1-03001, Vertiv™ SwitchAir
5.21 in   19 in   27.63 in   23 lbs  
SA1-09001, Vertiv™ SwitchAir
15.75 in   4.6 in   15 in   6 lbs  
SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir
3.46 in   19 in   26 in   12 lbs  

Beneficios

Reduce las posibilidades de sobrecalentamiento de los conmutadores de red al dirigir el aire frío a las entradas de aire del dispositivo.
Reduce las probabilidades de fallos prematuros del equipo causados por las altas temperaturas del aire de entrada.
Mejora la eficiencia del equipo al proporcionar a los equipos de red la misma temperatura del aire del pasillo frío que a los otros dispositivos en el rack.
Reduce el flujo de aire caliente envolvente del pasillo caliente hacia el pasillo frío, causado por la falta de paneles de obturación.
Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

Ofrece una vía para que el aire frío viaje hasta las entradas de aire de los conmutadores de red y otros dispositivos con entradas de aire traseras, delanteras, únicas o dobles laterales.
Crea una barrera para evitar de forma efectiva que el aire caliente de salida vuelva a circular hasta las entradas de aire del dispositivo.
Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación