The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolChip CDU

The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
  • FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Enables versatile deployments across multiple system architectures and designs.
  • HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Delivers direct-to-chip and RDHx cooling capacity to support high-density racks.
  • REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Achieve cost savings through high-efficiency, high-density cooling capabilities.
  • PEACE OF MIND: Equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
  • RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install in any data center environment with in-row or perimeter placement.
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

Realice una transición perfecta a la tecnología de enfriamiento líquido de alta eficiencia con la CDU Vertiv™ CoolChip (la última generación de la familia Vertiv™ Liebert® XDU). Desde los entornos de hiperescala y coubicaciones hasta las aplicaciones en el borde, la CDU Vertiv CoolChip ofrece implementaciones flexibles para intercambiadores de calor de puerta trasera o el enfriamiento líquido de contacto directo. Puede instalarse en el rack, al final de la fila o de manera perimetral. Distribuya el refrigerante fácilmente para gestionar de manera eficiente las implementaciones con alta densidad energética con intercambio de calor de líquido a líquido de hasta 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1350 kW, y el intercambio de calor de líquido a aire de hasta 70 kW. Gracias a un control preciso de la temperatura, esta unidad puede eliminar el choque térmico. Ofrece operaciones confiables gracias a sus bombas redundantes y suministro eléctrico doble, además de una mayor tranquilidad gracias a las comunicaciones y el monitoreo remotos.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70,0 kW a una diferencia de temperatura de aproximación de 11 °C   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU, 121
121 kW a una diferencia de temperatura de aproximación de 7,2 °F (4 °C)     6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in   1058 lbs  

Beneficios

  • HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency with redundancy options for high-density environments.
  • PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: Ensures strict conformance to wetted material compatibility.
  • EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for quick and simple deployment.
  • FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility layout with multiple cooling configurations.
  • PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up for easy deployment and supports leak detection.
  • READY SUPPORT: Industry-leading service with local installation and same-day maintenance support.

Características

  • COMPACT FOOTPRINT allows for in-row deployments.
  • CONFIGURABLE LIQUID SUPPLY & RETURN CONNECTIONS.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • LARGE 7” RESPONSIVE COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING with alarm features.
  • CLOSED-LOOP PIPE DESIGN with integrated leak detection.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS for simplified maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS help ensure Secondary Fluid Network integrity.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación