The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Liebert GXE

GXE Series UPS is based on IT industry, uninterruptible power supply applications, dynamic, using the new topology, research and development production of a new generation of tower, single-in single-out, on-line high-performance UPS products. By highlighting the performance and environmental characteristics, to meet the latest IT equipment, small and medium-sized room applications, and comprehensively enhance the small power tower tower UPS business competitiveness.

Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Telecom
  • Transportation
  • Power Generation
  • MiningMetals

Características

Breakthrough ultra-compact design: the size of the same type of products
Large-screen LCD display, more direct and easy to set
Input voltage 120~288V, the output does not reduce the amount, greatly reducing the probability of the battery to improve the battery (1-3KVA)
Superloaded capacity: the mains rated, 130% can be 10 minutes, 150% can be 1 minute to meet the sudden load requirements of customers (1-3KVA)
8A long machine charge capacity, charging capacity can be set to meet the long delay time of the battery back to charge quickly and improve the battery life (1-3KVA)
Excellent environmental protection, energy-saving features, the efficiency of 3-4% higher than the same products, fully loaded 1K a day can save nearly electricity.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación