The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Investors

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

PDU para Racks Conmutadas Vertiv™ Geist

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks conmutadas Vertiv Geist ofrecen un panorama completo del consumo energético de los equipos críticos de TI, en el rack y mediante acceso remoto, con la capacidad de encender, apagar o reiniciar el suministro eléctrico en cada salida. Las PDUs para racks conmutadas estan disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Obtener el folleto Obtener el manual
Garantía: Las PDU para rack conmutadas Vertiv Geist cuentan con una garantía estándar de tres años, la cual puede ampliarse automáticamente a cinco años si el producto se registra dentro de los 120 días después de la compra

Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks conmutadas Geist™ ofrecen un panorama completo del consumo energético de los equipos críticos de TI, en el rack y mediante acceso remoto, con la capacidad de encender, apagar o reiniciar el suministro eléctrico en cada salida. Las PDUs para racks conmutadas Geist se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP5665V
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP5870V
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP8641
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8930
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack  
VP8932
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack  
VP8941
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8959NA3
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack  
VP8965
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  

Beneficios

Evite sobrecargas potenciales en los circuitos mediante la medición y el monitoreo de las cargas conectadas.
Los retrasos secuenciales de la potencia permite que los usuarios puedan definir el orden en el cual encender o apagar los equipos conectados para evitar sobrecargas en los circuitos.
Reinicie las salidas de manera remota para alimentar los equipos de TI sin respuesta o aumente los tiempos de operación de los equipos críticos ante un fallo en el suministro eléctrico con un control a nivel de salida.
Una distribución eléctrica confiable con opciones de monitoreo local y remoto de la potencia, para un acceso rápido a la información crítica sobre el consumo energético con el fin de evaluar las tendencias de consumo y maximizar el funcionamiento.
Las capacidades de monitoreo del entorno garantizan que los usuarios podrán contar con datos de su infraestructura crítica al alcance de al mano.
Actualice su dispositivo de monitoreo intercambiable en caliente al mismo tiempo que aprovecha las nuevas tecnologías y hace frente a las cambiantes necesidades empresariales sin necesidad de reemplazar regletas completas.
Los tomacorrientes con protección tipo U-Lock aseguran los cables de alimentación y evitan desconexiones accidentales.
Simplifique el balance entre los circuitos y las fases con tomacorrientes con códigos de colores.
Monitoree el consumo energético a nivel de tomacorrientes para una visualización detallada de la distribución eléctrica de los equipos específicos con la opción de nivel de tomacorriente. 
Recopile información completa en la palma de su mano mediante la aplicación móvil VLC de Vertiv.
Todas las unidades han sido probadas al 100% para garantizar que funcionan correctamente.
Las unidades norteamericanas cuentan con certificación UL de acuerdo con los requerimientos comunes de los proveedores de seguros y centros de atos.
Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

Control de nivel de tomacorriente para encender, apagar o reiniciar los tomacorrientes individuales.
Los relés biestables de enclavamiento reducen considerablemente el consumo energético en reposo.
Dispositivo de monitoreo actualizable e intercambiable en caliente
Monitoreo local y remoto de la potencia con una precisión de +/- 1% (Estándares ANSI & IEC)
La aplicación móvil VLC (Comunicación mediante luz visible) de Vertiv
Monitoreo del entorno mediante sensores opcionales.
Alto grado de temperatura de 60°C para entornos con temperaturas elevadas
Cierres de tomacorrientes de U-Lock y códigos de colores por circuito para la identificación instantánea.
Disponible en diseños de montaje en rack vertical y horizontal.
Flexibilidad para cumplir con una gran variedad de requerimientos y disponible en configuraciones eléctricas y de receptáculos.
Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar con abrazaderas de montaje incluidas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Virginia, 20149, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv - Product Account Management for DC Power & Outdoor Enclosures
+1 800 800 1280 option 2 +1 440 288 1122
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CD, Distribución de energía
Vertiv - Services Account Management for DC Power Systems & Outdoor Enclosures
+1 800 800 1280 option 7
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CD, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
INVESTORS

Idioma y ubicación