The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ EnergyCore Grid - Battery Energy Storage System

The Vertiv™ EnergyCore Grid delivers scalable, high-capacity battery energy storage systems for data centers and critical infrastructure. Designed for grid-connected and hybrid applications, it ensures reliable power, simplified integration, and flexible deployment to meet the demands of today’s high-performance environments. It comes with an optional integrated energy management system for intelligent controls over traditional and renewable energy.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • SCALABLE SKIDDED SOLUTION: Its pre-assembled design reduces installation time and costs.​
  • FAST, RELIABLE BACKUP: Its fast transfer time in milliseconds offers mission-critical uptime.​
  • GRID RESILIENCE: Islanding and utility support modes protect during outages.​
  • SMART CONTROL: With native EMS integration, it allows dynamic, intelligent power flow.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Minería/Metales
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Transporte

Vertiv™ EnergyCore Grid is a modular, utility-grade Battery Energy Storage System (BESS) designed to deliver fast, flexible, and resilient power for critical facilities and grid-interactive applications. Built with lithium iron phosphate (LFP) batteries, high-efficiency PCS, and integrated controls, the Vertiv™ EnergyCore Grid supports microgrid operations, peak shaving, black start, and energy arbitrage across behind-the-meter (BTM) use cases.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ EnergyCore Grid
5 MW+   Data centers, hyperscale, grid support   AC Skidded solution with DC Containerized design for easy scalability   107.7 in   139.5 in   92.1 in   6620 - 7500 lbs  
Vertiv™ DynaFlex
1.5 MW +   Commercial & Industrial (C&I)   All-in-One Skidded solution for easy deployment          

Beneficios

  • PROVIDE NEAR-INSTANTANEOUS POWER TRANSFER: Protect mission-critical operations from disruptions to prevent downtime.
  • SCALE POWER CAPACITY WITHOUT OVERBUILDING UPFRONT: Maximize ROI and minimize stranded assets for site-specific needs or future growth.
  • ENABLE PEAK SHAVING, LOAD SHIFTING, & BACKUP POWER SUPPORT: Reduce energy costs, improve power quality, and increase resilience for on-site operations.
  • SEAMLESSLY INTEGRATE WITH YOUR ENERGY ECOSYSTEM: Optimize DERs, load profiles, and utility coordination by simplifying complex power strategies.
  • READY-TO-DEPLOY IN HARSH ENVIRONMENTS WITH MINIMAL SITE PREP: This accelerates deployment and reduces installation complexity.

Características

  • MILLISECONDS TRANSFER TIME: Vertiv™ EnergyCore Grid supports grid forming and following islanding operation with fast response time within milliseconds.
  • MODULAR ARCHITECTURE (1MW – 200+ MW): Its flexible design allows operational growth through scalable energy storage and deployment adaptability.
  • DEMAND CHARGE MANAGEMENT & OPTIMIZATION: The system reduces costs by storing energy during low-demand periods and using it during peak times.
  • ADVANCED EMS & CONTROLS: Integrated with Vertiv™ Energy Management System (EMS), this solution helps mission-critical businesses seeking to develop energy storage capabilities for grid power continuity.
  • SKIDDED DESIGN, OUTDOOR-RATED SOLUTION: This skid-integrated solution enhances efficiency, providing customers with a more cost-effective and time-efficient option. Engineered for outdoor applications, it is built with resilience and durability under diverse conditions.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Ace Technology Inc
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil, Inversor de voltaje medio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
Alabama USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Sistemas de energía de CC, Sistemas industriales de CA y CC, Distribución de energía, Conmutadores de transferencia de potencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Monitoreo y control de la energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Gabinetes para Exteriores, Racks y contención, Software, Monitoreo, Infraestructura de sala de control, Estación de trabajo móvil, Inversor de voltaje medio, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)

Preguntas Frecuentes

Q
What distinguishes Vertiv™ EnergyCore Grid from other Vertiv™ BESS offerings?
A
Vertiv EnergyCore Grid is designed specifically for data centers and critical infrastructure needing 5 MW and above, delivering high-capacity, scalable performance with advanced grid integration.
Q
How fast does the system respond to an outage or grid disturbance?​
A
Vertiv EnergyCore Grid offers milliseconds in transfer times, minimizing disruption and enabling uptime for sensitive operations.​
Q
Can Vertiv™ EnergyCore Grid be deployed in both front-of-the-meter and behind-the-meter configurations?​
A
Yes, the system is designed for flexible deployment, supporting both FTM and BTM applications including microgrids.​
Q
Is the system compatible with renewable energy sources?​
A
Absolutely. Vertiv EnergyCore Grid is optimized for hybrid applications and can integrate seamlessly with solar, wind, and other DERs.​
Q
What certifications does Vertiv™ EnergyCore Grid meet?​
A
The system meets global safety and compliance standards including NFPA-855, UL 9540, UL 9540A, and is designed to meet regional grid interconnection requirements.​

Related Articles

 Image

Powering growth: A financial guide to BESS adoption for data centers

Enterprises and data centers are at their limits: Energy demands of data centers’ AI-driven workloads are soaring, grid interconnection delays are mounting, and the pressure to reduce costs while achieving business environmental goals has never been greater. But what if you could solve these challenges while turning your energy infrastructure into a strategic financial asset?

 Image

Battery Energy Storage Systems

A BESS is typically comprised of battery cells arranged into modules. These modules are connected into strings to achieve the desired DC voltage. The strings are often described as racks where the modules are installed.

 Image

What are microgrids?

Explore how microgrids fortify data centers against power disruptions, boost energy efficiency, and pave the way for a more sustainable future with localized, renewable power solutions.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación