The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

El Vertiv™ SmartCabinet™ ID es un microcentro de datos todo en uno diseñado específicamente para entornos hostiles. Este sólido gabinete con clasificación IP54 ofrece protección ambiental para aplicaciones exigentes donde el polvo y la humedad pueden tener un efecto negativo en la vida útil del equipo y el rendimiento del sistema. El módulo de enfriamiento preintegrado ofrece 3.5 o 7.0 kW de capacidad de enfriamiento escalable, y permite utilizar todo el espacio U en el rack para una mayor implementación de TI.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Simplifica la gestión de TI en aplicaciones exigentes con un microcentro de datos todo en uno
Permite que su negocio crezca a lo largo del tiempo con un módulo de enfriamiento preintegrado que no consume espacio U y con 3.5 kW o 7.0 kW de capacidad escalable
Puede implementarse fácilmente en días e instalarse en unas cuantas horas, para ahorrar tiempo y dinero
Reduce los costos operativos y aumenta la confiabilidad de TI con un sistema completamente cerrado que mejora la eficiencia del enfriamiento
Ofrece protección ambiental para los equipos sensibles implementados en condiciones hostiles
El monitoreo remoto y las capacidades de gestión les dan tranquilidad a los gerentes de sistemas de TI
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

El microcentro de datos Vertiv™ SmartCabinet™ ID ofrece una solución de TI completa para entornos exigentes. Además, incorpora un diseño innovador que no ocupa espacio U y permite utilizar todo el rack para el equipo crítico de TI, un ventilador de emergencias para un flujo de aire continuo, múltiples sensores ambientales para una mayor visibilidad y precisión, un bloque de gestión de potencia para un suministro eléctrico confiable para los principales componentes integrados y un mecanismo de cierre inteligente opcional que pueden integrarse en el sistema DCIM para la autorización y control de acceso. Todo esto se encuentra dentro de un rack de TI con clasificación IP54, el cual ofrece protección contra entornos hostiles, donde el polvo y la humedad podrían afectar negativamente el rendimiento y la vida útil del equipo. Al aislar el equipo de TI alojado en el rack, junto con el monitoreo ambiental, la gestión de la potencia y una mayor seguridad física, el SmartCabinet ID ofrece toda la protección y tranquilidad que necesitan los gerentes de sistemas de TI.

Descripción general de especificaciones de modelos
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Beneficios

Alta protección ambiental para aplicaciones exigentes
Diseño de enfriamiento altamente eficiente para menores costos operativos
Se ajusta a las variadas cargas de calor a lo largo del día para una disponibilidad de enfriamiento ininterrumpida
El monitoreo remoto permite conocer fácilmente las condiciones del sistema
El sistema de cierre electrónico opcional ofrece tranquilidad adicional en entornos inseguros

Características

Esta unidad de enfriamiento de bajo perfil no consume espacio U y ofrece 3.5 o 7.0 kW de capacidad de enfriamiento
Utilización de todo el rack, para instalar más equipo de TI de misión crítica
Protección IP54 para entornos hostiles
Ventiladores de emergencia integrados para un flujo de aire de respaldo
Pantalla HMI de 9 pulgadas con interfaz de usuario intuitiva

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
TEST Support TIN
TEST Support TIN Kentucky USA
Áreas de interés de producto: Soluciones Integradas
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Vertiv™ SmartCabinet™ ID Tech Specs

Product Tech Specifications Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3354 24U 3.5kW 120V Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3350 42U 3.5kW 120V Vertiv™ SmartCabinet™ ID VS3750 42U 7.0kW 120V
Nominal Cooling Capacity, kW (kBtuh) 3.5 (11.9) 3.5 (11.9) 7.0 (23.9)
Nominal Airflow, m3/h (CFM) 750 (441.4) 750 (441.4) 1500 (882.9)
Input Voltage (V/Ph/Frequency) 208-230V/1Ph/60Hz 208-230V/1Ph/60Hz 208-230V/1Ph/60Hz
Operating Temperature (Standard Condenser) -15 to 48*C (5 to 118*F) -15 to 48*C (5 to 118*F) -15 to 48*C (5 to 118*F)
Operating Temperature (Low Ambient Condenser) -35 to 48*C (-31 to 118*F) -35 to 48*C (-31 to 118*F) -35 to 48*C (-31 to 118*F)
Heat Rejection Medium R410A Refrigerant R410A Refrigerant R410A Refrigerant
Capacity Modulation Range 0-100% 0-100% 0-100%
Protection Rating IP54 Rated IP54 Rated IP54 Rated
Controls and Monitoring iCOM™ Edge iCOM™ Edge iCOM™ Edge
Agency Approvals UL / CE, RoHS, ISTA 3B UL / CE, RoHS, ISTA 3B UL / CE, RoHS, ISTA 3B
Key Components Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display Power management block (PMB), emergency fan, integrated evaporator, EEV, condensate pump, EC fans, 9” LCD display
Key Options Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks Liebert® GXT5 UPS, Geist™ rPDU, and electronic locks
Weight, kg (lb) 263 (579.9) 333 (734.2) 355 (782.7)
Height, mm (in) 1200 (47.2”) 2000 (78.7”) 2000 (78.7”)
Width, mm (in) 800 (31.5”) 800 (31.5”) 800 (31.5”)
Depth, mm (in) 1200 (47.2”) 1200 (47.2”) 1200 (47.2”)
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación