The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Unidad de freecooling con evaporación indirecta Liebert EFC

El sistema de freecooling con evaporación indirecta Liebert® EFC está equipado con la más avanzada tecnología de la industria: un intercambiador indirecto de calor aire-aire y el freecooling por evaporación. Esto se incluye en un solo equipo, lo cual permite garantizar la eficiencia energética y minimizar los costos operativos.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

La refrigeración por evaporación extiende el funcionamiento en freecooling indirecto por más tiempo.
Cada unidad es independiente de la otra, lo cual maximiza la disponibilidad y la eficiencia.
Como la unidad se instala en el exterior, no necesita espacio en el área blanca.
Instalación simplificada: fácil mantenimiento del cableado eléctrico, de las tuberías de agua gracias a que no están dentro del área blanca. La reducción de la infraestructura eléctrica permite ahorrar entre un 6% y un 8% de gastos de capital.
La unidad alcanza PUE parciales en el rango de 1,03-1,08.  

Características

Serpentín integrado de agua helada o sistema de expansión directa - Estas tecnología garantizan el funcionamiento de la unidad aún en climas con humedad extrema o con picos de temperatura.
Nuevo control Liebert® - garantiza el más alto nivel de gestión de las unidades y permite que trabajen juntas como un solo sistema, lo cual optimiza la temperatura de la sala y el flujo de aire. Asimismo, este cuenta con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, la cual es fácil de leer.
Intercambiador de calor certificado por Eurovent - la certificación Eurovent asegura que el intercambiador de calor del Liebert EFC fue sometido a pruebas independientes, las cuales garantizan la precisión y mejoran la confiabilidad de la unidad.
Ventiladores EC Fan Liebert - La nueva generación de ventiladores instalados en el Liebert EFC trabajan de manera silenciosa y aumentan la eficiencia general de la unidad.
Lógica de control SmartAisle™ - optimiza el volumen interno de aire y la temperatura según la necesidad de los servidores y evitar desperdiciar Watts.  

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación