Simplicidad en el Extremo de la Red
Impulsamos los espacios pequeños o remotos de TI con una instalación simplificada, una disponibilidad más alta y monitoreo remoto.

Simplicidad en el extremo
El crecimiento exponencial del tráfico de datos está forzando a las compañías a llevar sus centros de datos más cerca del extremo de la red: donde se consumen las aplicaciones.
En Vertiv™, eliminamos la complejidad de los espacios pequeños de TI en educación, gobierno, banca, ventas al detalle y otras industrias que dependen de tecnologías críticas en el extremo de la red. Explore videos y contenido en esta página para descubrir cómo trabajar con Vertiv™ para simplificar las instalaciones en el extremo de la red.
OTROS RECURSOS

¿No puede estar en dos lugares al mismo tiempo?
Darle mantenimiento a varios armarios de TI remotos puede ser costoso... Descubra cómo nuestras soluciones de monitoreo de la infraestructura permiten superar los retos de mantenimiento en los centros de datos en el extremo de la red.

UPS Liebert eXM
Este UPS dinámico ofrece la mejor eficiencia en su clase y todos los sensores y funciones de monitoreo para centros de datos medianos en el extremo de la red.

UPS Liebert GXT4
Este UPS es ideal para los nodos de TI remotos, armarios de red y otros entornos pequeños de TI. El UPS incluye sensores infrarrojos para el control de la humedad, seguridad del rack y detección de fugas.

Contáctenos Ahora
Pregúntele a un experto acerca de nuestras soluciones.
Soluciones Integradas

Smart Aisle
Esta solución de infraestructura integrada incluye los racks, los sistemas de potencia, el gerenciamiento térmico y el monitoreo.

Smart Cabinet
Es una solución completa para infraestructura de TI, incluye equipo de potencia, de gerenciamiento térmico, la distribución de energía, el monitoreo y la gestión de la infraestructura en un solo gabinete.

Smart Mod
Esta es una solución inteligente, de rápida implementación y prefabricada para centros de datos modulares o instalaciones de red.
Energía de CA y UPS
Suministro eléctrico ininterrumpido, distribución de energía y soluciones en gabinetes para mantener los sistemas de TI en funcionamiento.

UPS en línea, Liebert GXT4
Sistema de UPS de alto desempeño para apliciones críticas en los negocios.

UPS en línea Liebert GXT MT
Con una verdadera conversión en línea gracias a un bypass estático, el cual permite una retransferencia oportuna.

UPS interactivo Liebert PSI
Especialmente diseñado para aplicaciones de TI como armarios de red y pequeños centros de datos.

UPS interactivo en línea Liebert PSA
Cuenta con características especiales y un rendimiento extraordinario que no se encuentra fácilmente en este rango de precio.

UPS Trifásico Liebert eXM
Sistema de potencia eficiente y flexible optimizado para empresas medianas y pequeñas.

UPS en línea con salida monofásica Liebert APS
Una solución modular para proteger el suministro eléctrico en aplicaciones de 5-20kVA.

UPS Liebert ITA
Este UPS de doble conversión en línea, ofrece un suministro eléctrico confiable y eficiente para instalaciones de 5 a 20 kVA.

Liebert MPI PDU Inteligente
La unidad de distribución de energía inteligente MPI efectúa un monitoreo preciso en tiempo real de los equipos conectados.
Monitoreo
Nuestras soluciones de monitoreo ofrecen visualización y control para ayudarle a tomar decisiones inteligentes y rentables.

Albér BDSU
Diseñado específicamente para la instalación en la fábrica en gabinetes de baterías para los UPS Liebert.

Multímetro para medir la resistencia de las celdas Alber Cellcorder CRT-400
Muestra y registra el voltaje flotante de la celda, la resistencia de la celda interna y la resistencia de conexión entre las celdas.

Tarjeta de comunicaciones Liebert IntelliSlot Unity
Proporciona acceso web, a los datos de sensores del entorno y a protocolos de otros proveedores en los equipos Vertiv.

Controles de enfriamiento en la unidad Liebert iCOM
Ayuda a reducir el consumo energético del aire acondicionado equipos en hasta un 50%.

Software de monitoreo Liebert
Proporciona información exacta del estado de su infraestructura, lo cual es importante para mantener la eficiencia del suministro eléctrico, de la refrigeración y del uso de la energía.
Gerenciamiento Térmico
Soluciones dinámicas de aire acondicionado para salas de computadoras para proteger los servidores y el equipo sensible.

Liebert CRV, para centros de datos
Una unidad de aire acondicionado de precisión para autocontención diseñada para enfriar gabinetes de racks de servidores en centros de datos pequeños y medianos.

Aire acondicionado de precisión Liebert Datamate
Diseñado para un control de la humedad y temperatura y la filtración del aire todo el año en áreas en las cuales las personas y el equipo electrónico deben ocupar el mismo espacio.

Liebert Mini-Mate2, montaje en cielorraso
Diseñado para la refrigeración, control de la humedad y la filtración de aire en áreas pequeñas en centros de datos como en salas de equipo, de control y de computadoras.