Estado de activación
Contacte con la asistencia para partners de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.
Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.
¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online? Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.
¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.
¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.
Ajustes de cookies
Al hacer clic en Aceptar todo, aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Pequeñas y medianas empresas
- Armario de TI
- Elige tu solución de rack
Elige tu solución de rack
Rack de 42U Premier con 3000 VA de capacidad controlados y acondicionadosDiseño de referencia n.º 36 |
Rack de 42U Enhanced con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamientoDiseño de referencia n.º 35 |
Rack de 42U Essential con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamientoDiseño de referencia n.º 34 |
|
|---|---|---|---|
| La solución integrada incluye (CANT. - Resumen del producto (SKU) | 1 Rack (VR3300) 1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Tarjeta SAI COMM (IS-UNITY-SNMP) 1 PDU para rack (VP8959EU3) 1 Administrador de TI (AV3108, ACS8008SAC-404) 1 Garantía y servicio (RSAI-PE5-005) 1 Software (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV) |
1 Rack (VR3300) 1 Administrador de cables y flujo de aire (VRA1000, VRA1008, VRA2000) 1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL) 1 Tarjeta SAI COMM (IS-UNITY-SNMP) 1 PDU para rack (VP8858) |
1 Rack (VR3100) 1 SAI (EDGE-3000IRT2UXL) 1 PDU para rack (VP7552) |
| Resumen | |||
| Capacidad | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/3000 W | 3.000 VA/2.700 W |
| Rack(s) | 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) | 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) | 42U x 600 mm x 1100 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Protección eléctrica | SAI Line Interactive | SAI Line Interactive | SAI Line Interactive |
| Redundancia | N | N | N |
| Distribución eléctrica | PDU para rack, monitorizada a nivel de unidad EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, pintura electroestática negra. | PDU para rack, monitorizada a nivel de unidad EC, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (18) IEC C13, (2) IEC C19, C20, pintura electroestática negra. | PDU para rack, estándar básico, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (20) IEC C13, (4) IEC C19, C20, pintura electroestática negra. |
| Refrigeración | Actualización opcional | Actualización opcional | Actualización opcional |
| Cerramiento | Paneles ciegos | Paneles ciegos | Actualización opcional |
| Monitorización | Incluido | Incluido | Actualización opcional |
| Servicios | Incluido | Actualización opcional | Actualización opcional |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
| Software | Incluido | Actualización opcional | Actualización opcional |
Rack de 42U Premier con 3000 VA de capacidad controlados y acondicionadosDiseño de referencia n.º 36 |
Rack de 42U Enhanced con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamientoDiseño de referencia n.º 35 |
Rack de 42U Essential con 3000 VA de capacidad y control/acondicionamientoDiseño de referencia n.º 34 |
|---|