I want it all...I want it now
Productos de infraestructura Edge que funcionan en perfecta armonía.
ACÉRCATE A EDGE
Cuando la latencia se convierte en un problema real y los milisegundos de tiempo de inactividad de su centro de datos equivalen a millones en ingresos perdidos, puede confiar en Vertiv para obtener una infraestructura de misión que sea fiable en el extremo de la red.
Al diseñar su centro de datos, es importante seleccionar cuidadosamente las soluciones con las que puede contar cuando se trata de sus capacidades de Edge Computing. Este conjunto de productos básicos garantizará que su centro de datos Edge cuente con una alimentación fiable y rápida desde el principio.

Crea tu infraestructura de Edge Computing desde el rack
Un rack disponible en todo el mundo con accesorios instalables sin herramientas en todos los despliegues rápidos en el extremo de la red
- 63,5 mm más de profundidad útil que racks similares
- Solución premium de rack global
- Compatible con arquitecturas Edge Computing de alta densidad
- Tamaños estándar c/TAA y opciones de embalaje protegidos contra posibles golpes
- Paneles superiores y laterales instalables sin herramientas
- Amplia gama de accesorios
- Cuenta con una garantía gratuita de 5 años, si el producto está registrado
Potencia tu centro de datos de Edge Computing
Potencia perfectamente configurada para su infraestructura Edge de TI
- Variantes para instalaciones de alta temperatura de hasta 60 °C
- Tamaño compacto para instalaciones en espacios de Edge Computing reducidos
- Sistema de cierre en U codificado por colores para asegurar los cables de alimentación y evitar desconexiones accidentales
- Reduce los costes de energía al aumentar la eficiencia en el extremo de la red
- Garantía de 3 años, garantía de 5 años si se registra online
Protege tu infraestructura edge con un verdadero SAI online
SAI online de doble conversión que ofrece una protección superior frente a cortes de energía con un sistema compacto y flexible.
- Alto factor de potencia de salida PF=1.0
- Armarios de baterías externas con detección automática
- De 0,75 kVA a 20 kVA: amplio rango de potencias para dar solución a cualquier necesidad
- Alta eficiencia hasta el 95% en modo online
- Hasta una eficiencia del 98% en modo Active ECO
- Diseño compacto en formato Rack / Torre con poca profundidad
- Corto plazo de entrega
- Excelente disponibilidad
- Opción preinstalada como parte de una solución completa
Más potencia, conectividad e interconexión con el servidor de consola Ultimate EDGE & IOT Serial
La serie de servidores de consola Avocent ACS 800 y 8000 ofrece funciones actualizadas y avanzadas que proporcionan soluciones de gestión remota ampliables y de alto rendimiento para los administradores de TI, en el centro de datos o en el extremo de la red.
Cumplir con los retos en aumento para gestionar más dispositivos a través de conexiones en serie remota, el nuevo Avocent ACS 800 y 8000 se conecta con dispositivos IoT y sensores ambientales con un incremento significativo de la capacidad de procesamiento.
- La mejor puerta de enlace IoT: Avocent® ACS 8000 de Vertiv™ permite la conexión en serie de dispositivos IoT
- El servidor de consola Vertiv™ Avocent® ACS 800: Pequeño, pero potente; la solución óptima para las aplicaciones Edge e IoT
VAYAMOS MÁS ALLÁ
Expertos en el Edge configuran tu infraestructura Edge según tus necesidades. Completa este breve formulario que se incluye a continuación y nuestro equipo de expertos Edge se pondrá en contacto contigo para ayudarte con tus necesidades.
Contacto¿Eres Partner de Vertiv? Visita el centro KnowlEDGE de Vertiv en nuestro portal de Partners.
Visita el portal de Partners Regístrate aquí**¿Todavía no eres Partner de Vertiv? Regístrate ahora, rápida y fácilmente, a través de nuestro formulario online.