The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert CRV, unidad de refrigeración basada en filas

El Liebert® CRV de Vertiv es una solución de refrigeración de precisión para centros de datos, integrada en una fila de racks de centros de datos, y está diseñado para abordar algunos de los principales desafíos que se observan en las aplicaciones de alta densidad. Con deflectores ajustables y controles que gestionan de forma independiente el flujo de aire y la temperatura, el Liebert CRV puede ofrecer con precisión una refrigeración altamente eficiente en la fila donde se necesita. El sistema está disponible en varias opciones, ofreciendo flexibilidad para cualquier instalación.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Beneficios

El diseño flexible basado en filas, que ahorra espacio, ofrece un espacio de suelo más valioso para el despliegue crítico de TI Refrigeración escalable de 20 a 100% de capacidad con controles de ajuste de carga que proporciona un menor consumo de energía y costes operativos La distribución mejorada del aire frío permite a los usuarios eliminar los puntos calientes y aumentar la eficiencia Las conexiones superiores e inferiores simultáneas permiten una mayor flexibilidad durante la instalación para diversas configuraciones de edificios Los controles avanzados y las alertas de bienestar proporcionan un funcionamiento simplificado y una mayor tranquilidad

Características

El compresor accionado por inversor (solo DX) y los ventiladores EC de última generación aumentan el rendimiento y la eficiencia Suministro eléctrico doble para redundancia de alimentación Deflectores de aire ajustables para un mejor control del flujo de aire Controles iCOM™ fáciles de usar con pantalla táctil de 7” Monitorización remota para la integración del sistema a través de HTTP, SNMP, Modbus y BACnet Opciones de tensión monofásica y trifásica disponibles Controles de recalentamiento y humidificación eléctricos disponibles

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación