TEST Avocent® SV340DPH KVM Switch - JRT update
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
TEST Avocent® SV340DPH KVM Switch - JRT update
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Transporte
Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Conexión de vídeo
- 2 x DP / HDMI universal port
- Resolución de vídeo
- UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 3.7 lbs
- Altura (pulgadas / mm)
- 2.2 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 5.0 in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 13.7 in
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.