The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Liebert® CROSS Rack, 16-63 A STS

Available in 16, 32 and 63 A, Liebert® CROSS Rack exists in both high voltage (230 V) and low voltage (120 V), single-phase input and single-phase output models.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

In addition to the protection offered by UPS units, Liebert® CROSS Rack ensures a further level of safety, having the ability to switch between alternative power sources. The advanced control 'break before make' (BBM) switching feature, provides high safety for all loads in all operational modes and its reduced dimensions make it ideal for mission critical environments where footprint is a key issue.

Beneficios

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic

Características

Ability to switch between two alternative single-phase power sources
The 'fixed priority' operational mode, allows the preferred input line to be selected
BBM modality on both poles, thus ensuring that the two sources will never be directly connected
CBEMA guidelines are met due to Chloride CROSS Rack ability to switch between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms
Emergency switching, provides the transfer to the alternative source, in only a few milliseconds
Ability to recognize downstream short-circuits that are caused by loads or distribution

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
A
USA
Áreas de interés de producto: Custom Thermal
Custom Thermal Customer Service Center
USA
Áreas de interés de producto: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Switchgear and Switchboard
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación